17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

    • 本体カバー付き
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 最大出力電力(W)

    ~mm
  • 電圧設定確度(V)

  • 出力電圧可変(V)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力

通常単価(税別)
22,70525,586
税込単価
24,97628,145
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出力電力300Wモデル。【特長】・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。・豊富なバリエーションにより、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PBA300Fの特長

PBA300F

PBA300F

従来比体積35%
出力電圧は0V近くまで可変可能
定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)
専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
ファンのメンテナンス性大幅向上
各種アラームあり
出力電圧追従型過電圧保護(オプション)
AUX(12V)付き
並列運転/N+1並列冗長運転
SEMI F47規格対応可

PBA300Fの呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名
2 単一出力
3 定格出力電力
4 フルレンジ入力
5 定格出力電圧
6 オプション
C: コーティング
G: 低漏洩電流
U: 瞬時入力電圧ディップ対応仕様
F3: ファン逆取付対応仕様
F4: 低速ファン対応仕様
N1: DINレール取付金具付

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

外形図

外形図
  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:1.0kg max
  • ※ 基板材質/厚さ:FR-4/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:アルミ
  • ※ 単位:mm
  • ※ シャーシ締め付けトルク:1.2N・m(12.8kgf・cm)max
  • ※ 端子台締め付けトルク:M4 1.6N・m(16.9kgf・cm)max
  • ※ CN1にはリモートセンシング未使用時の標準ハーネスを実装しています。
  • ※ FG端子は筐体の安全アース接続用です。

開発秘話

 

スタンダードモデルとして、幅広くご使用いただいている製品。従来モデルより、体積比35%削減しました。

型番リスト

表示件数

形状

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

出力電圧可変

(V)

ピーク電流

(A)

RoHS?最小発注数量
[本体カバー付き] カバー付き
DC5V
60
300
5~5.15
3.96~6
-
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC12V
27
324
12~12.48
8.25~13.2
-
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC24V
14
336
24~24.96
16.5~26.4
16.5A(AC入力200V)
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
DC24V
14
336
24~24.96
16.5~26.4
16.5A(AC入力200V)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,705
( 24,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,129
( 26,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,129
( 26,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,586
( 28,145 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出力電力300Wモデル。
【特長】
・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
・出力電圧は約0Vまで可変可能。
・定電流電源としての対応も可能。
・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。
・ファンのメンテナンス性大幅向上。
・各種アラームあり。
・出力電圧追従型過電圧保護(オプション)。
・AUX(12V)付き。
・並列運転/N+1並列冗長運転。
・SEMI F47規格対応可。
【用途】
・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    スイッチング電源 DC5V、DC12V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ)
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作品の組み立てに
4
満足度:4.0
商社経由だと納期が非常にかかるので、すぐに入手できるのは助かります。 もう少し安いともっと助かるのですが・・・。
0人が参考にしています。
VFD駆動用電源
5
満足度:5.0
5V単一出力電源を探してましたが、なかなか価格と仕様がちょうど合うものがなく困っていたところミスミさんにありましたので1...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力
PBA15Fモデル 15W単出力
PBA10Fモデル 10W単出力
MGS30モデル 30W単出力
MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
メーカーコーセルコーセルコーセルコーセルコーセルコーセル
通常価格22,705-3,271 -2,671 -4,0294,18623,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力電力(W)30015103030600
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC/DCAC/DCAC/DCDC専用DC専用AC専用
入出力端子形状端子台端子台端子台その他その他ネジ
高さ(mm)4278789.99.9127
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング