エレクトロニクス部品技術窓口
MELSEC-Fシリーズ ターミナルブロック。 【特長】・出力用、AC入力用のラインナップ有、入出力配...
詳細を確認入力または出力:16点(コネクタ→端子台変換用)
シーケンサとターミナルブロック間は、ケーブルで簡単に接続できます。
接続ケーブルはオプションで用意されている他、お客様で製作もできます。
入出力配線工数の省力化が図れます。
入力:16点(コネクタ→端子台変換用)AC入力信号タイプ。
| 入力仕様 | 接続形状 | 端子台(M3.5ネジ) シーケンサへの接続はコネクタです。 | |
|---|---|---|---|
| 入力種別 | AC入力 | ||
| 入力信号電圧 | AC100~120V +10%-15% 50/60Hz | ||
| 入力信号電流 | 4.7mA/AC100V 50Hz 6.2mA/AC110V 60Hz | ||
| 入力インピーダンス | 約21kΩ/50Hz 約18kΩ/60Hz | ||
| 入力感度 | ON | 3.8mA/AC80V以上 | |
| OFF | 1.7mA/AC30V以下 | ||
| 応答時間 | 25~30ms この応答時間は、シーケンサ側の応答遅れを含んでいません。 | ||
| 入力信号形式 | 有電圧接点 | ||
| 回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | ||
| 入力動作表示 | 入力LEDなし(ただし、24V電源LED表示あり) | ||
| 消費電力 | 1.2W(48mA DC24V) FX2N-16EX-Cに接続した場合は、「3.9W(160mA DC24V)」必要になります。 | ||

FX-16EX-A1-TB・FX-16EX-A1-TB/UL
出力:16点(コネクタ→端子台変換用)リレー出力タイプ
| 出力仕様 | 接続形状 | 端子台(M3.5ネジ) シーケンサへの接続はコネクタです。 | |
|---|---|---|---|
| 出力種別 | リレー | ||
| 外部電圧 | AC250V以下,DC30V以下 | ||
| 最大負荷 | 抵抗負荷 | 2A/1点 コモン(4点)あたりの合計負荷電流を8A以下としてください。 | |
| 誘導性負荷 | 80VA | ||
| 最小負荷 | DC5V 2mA(参考値) | ||
| 応答時間 | OFF→ON | 約10ms シーケンサ側の応答遅れを除いた応答時間です。 | |
| ON→OFF | 約10ms シーケンサ側の応答遅れを除いた応答時間です。 | ||
| 回路絶縁 | 機械的絶縁 | ||
| 動作表示 | リレーコイル通電時LED点灯 | ||
| 消費電力 | 1.92W(80mA DC24V) | ||

FX-16EYR-TB

FX-16EYR-ES-TB/UL
出力:16点(コネクタ→端子台変換用)トライアック出力タイプ。
| 出力仕様 | 接続形状 | 端子台(M3.5ネジ) シーケンサへの接続はコネクタです。 | |
|---|---|---|---|
| 出力種別 | トライアック(SSR) | ||
| 外部電圧 | AC85~242V | ||
| 最大負荷 | 抵抗負荷 | 0.3A/1点 突入電流の大きな負荷を高頻度にON/OFFするときは2乗平均電流を0.2A以下としてください。 コモン(4点)あたりの合計負荷電流を0.8A以下としてください。 | |
| 誘導性負荷 | 15VA/AC100V 36VA/AC240V | ||
| 最小負荷 | 0.4VA/AC100V 1.6VA/AC200V | ||
| 開路もれ電流 | 1mA/AC100V 2mA/AC200V | ||
| 応答時間 | OFF→ON | 2ms以下 シーケンサ側の応答遅れを除いた時間になります。 | |
| ON→OFF | 12ms以下 シーケンサ側の応答遅れを除いた時間になります。 | ||
| 回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | ||
| 動作表示 | ホトサイリスタ通電時LED点灯 | ||
| 消費電力 | 2.7W(112mA DC24V) | ||

FX-16EYS-TB

FX-16EYS-ES-TB/UL
出力:16点(コネクタ→端子台変換用)トランジスタ出力タイプ
出力種別:トランジスタ/シンク出力(FX-16EYT-ES-TB/UL・FX-16EYT-TB)、トランジスタ/ソース出力(FX-16EYT-ESS-TB/UL)
| 出力仕様 | 接続形状 | 端子台(M3.5ネジ) シーケンサへの接続はコネクタです。 | |
|---|---|---|---|
| 外部電圧 | DC5~30V | ||
| 最大負荷 | 抵抗負荷 | 0.5A/1点 コモン(4点)あたりの合計負荷電流を0.8A以下としてください。 | |
| 誘導性負荷 | 12W/DC24V | ||
| 開路もれ電流 | 0.1mA/DC30V | ||
| 応答時間 | OFF→ON | 0.2ms以下/DC24V シーケンサ側の応答遅れを除いた応答時間です。 | |
| ON→OFF | 1.5ms以下/DC24V シーケンサ側の応答遅れを除いた応答時間です。 | ||
| 出力素子のON電圧 | 1.5V | ||
| 回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | ||
| 動作表示 | ホトカプラ通電時LED点灯 | ||
| 消費電力 | 2.7W(112mA DC24V) | ||

FX-16EYT-ES-TB/UL

FX-16EYT-ESS-TB/UL

FX-16EYT-TB
出力:16点(コネクタ→端子台変換用)トランジスタ出力大電流タイプ
| 出力仕様 | 接続形状 | 端子台(M3.5ネジ) シーケンサへの接続はコネクタです。 | |
|---|---|---|---|
| 出力種別 | トランジスタ/シンク出力 | ||
| 外部電圧 | DC5~30V | ||
| 最大負荷 | 抵抗負荷 | 1A/1点 コモン(4点)あたりの合計負荷電流を3A以下としてください。 | |
| 誘導性負荷 | 24W/DC24V | ||
| 開路もれ電流 | 0.1mA/DC30V | ||
| 応答時間 | OFF→ON | 10ms以下 | |
| ON→OFF | 10ms以下 | ||
| 出力素子のON電圧 | 1.5V | ||
| 回路絶縁 | ホトカプラ絶縁 | ||
| 動作表示 | ホトカプラ通電時LED点灯 | ||
| 消費電力 | 2.7W(112mA DC24V) | ||

FX-16EYT-H-TB
入力または出力:32点(入力16点・出力16点の分割可)(コネクタ→端子台変換用)
MELSEC-Fシリーズ ターミナルブロック。
【特長】
・出力用、AC入力用のラインナップ有、入出力配線工数の省力化が可能。
・シーケンサとターミナルブロック間は、ケーブルで簡単に接続できる。
【用途】
・コネクタ→端子台変換。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~

ミスミ
RJ-45コネクタ端子台
5通常価格(税別):4,304円

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ワゴ
制御盤用 IM-MDR ハーフピッチMDRコネクタ端子台
5通常価格(税別):5,424円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

東洋技研
端子台 PCNシリーズ
3.7通常価格(税別):3,137円~