17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 接続方式

  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細 AF

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

通常単価(税別)
10,70015,300
税込単価
11,77016,830
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。【特長】・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NV-S形 漏電遮断器の特長

IEC35mmレール取付標準対応。
端子部全面方向からの保護等級IP20に標準対応。
操作とって取付可能。
漏電遮断器への電圧引きはずし装置(SHT)取付可能。

NV-S形 漏電遮断器の仕様

フレーム A3050100
形名NV32-SVFNV63-SVFNV125-SVF
定格電流 In A (注3)
基準周囲温度 40℃
(5) (10)
15 20 30
(5) (10) 15
20 30 40 50
15 20 30 (40)
50 60 75 100
極数23233
相線式 (注1)1φ2W3φ3W
1φ3W
1φ2W
1φ2W3φ3W
1φ3W
1φ2W
3φ3W
1φ3W
1φ2W
定格使用電圧 Ue V(注2)AC100-240100-440100-240100-440100-440
高速形定格感度電流 mA3030 100
(200)
(500)
3030 100
(200)
(500)
30
100・200・500切換
最大動作時間 sat I Δn0.10.10.1
at 5I Δn0.040.040.04
時延形定格感度電流 mA--(100・200・500切換)
最大動作時間 s (注4)--(0.45・1.0・2.0切換)
慣性不動作時間 s以上--(0.1・0.5・1.0)
定格短絡
遮断容量
kA
JIS C 8201-2-2 Ann.1
JIS C 8201-2-2 Ann.2
IEC 60947-2 2nd. ed.
(Icu/Ics)
(注5)
AC440V-2.5/2.5-7.5/620/20
415V-5/5-10/825/25
400V-5/5-10/825/25
230V7.5/7.515/1550/50
200V7.5/7.515/1550/50
100V7.5/7.515/1550/50
定格インパルス耐電圧 Uimp kV46466
アイソレーション適合適合適合適合
逆接続(AC240V以下で使用時のみ)--
外形寸法
mm
a3654365475
b100100130
c686868
ca909090
接続方式◎表面形 圧着端子用
IEC 35mmレール取付用アダプター標準装備標準装備標準装備
電気用品安全法適合適合適合
過電流引きはずし方式熱動-電磁熱動-電磁熱動-電磁
トリップボタン
CEマーキング---
CCC認証---

注1 3極の漏電遮断器を1φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。
注2 時延形は全機種200-440Vとなります。
注3 時延形の場合、定格電流20A以上で製作します。
注4 動作時間は0.45sの場合0.15~0.45s、1.0sの場合0.6~1.0s、2.0sの場合1.2~2.0sの間で動作します。
注5 2極品のJIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2のAC240V遮断容量はAC230Vと同じです。

外形寸法

外形寸法

漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲

定格電圧適用回路電圧漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲
100-240V100・110・200・220・230・240V80~264V
100-440V100・110・200・220・240・254・265・380・400・415・440V80~484V
200-440V200・220・240・254・265・380・400・415・440V160~484V

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

接続方式

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

アンペアフレーム詳細 AF

接続方式詳細

RoHS?最小発注数量
30AF以下
30
2
-
AC100~240
5
表面型
PSE
100
36
30AF
-
6
1個
30AF以下
30
2
-
AC100~240
10
表面型
PSE
100
36
30AF
-
10
1個
30AF以下
30
2
-
AC100~240
15
表面型
PSE
100
36
30AF
-
10
1個
30AF以下
30
2
-
AC100~240
20
表面型
PSE
100
36
30AF
-
10
1個
30AF以下
30
2
-
AC100~240
30
表面型
PSE
100
36
30AF
-
10
1個
32AF
30
2
-
AC100~240
32
表面型
PSE
100
36
-
-
6
1個
30AF以下
30
3
5
AC100~440
10
表面型
PSE
100
54
30AF
-
10
1個
30AF以下
30
3
5
AC100~440
15
表面型
PSE
100
54
30AF
-
10
1個
30AF以下
30
3
5
AC100~440
20
表面型
PSE
100
54
30AF
-
10
1個
30AF以下
100
3
5
AC100~440
20
表面型
PSE
100
54
30AF
-
10
1個
30AF以下
30
3
5
AC100~440
30
表面型
PSE
100
54
30AF
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,700
( 11,770 )
16日目
10,700
( 11,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,700
( 11,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,700
( 11,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,700
( 11,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,700
( 11,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,300
( 16,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,700
( 15,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,300
( 16,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,300
( 16,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,300
( 16,830 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
【特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVFのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
自社設備の配電盤に使用しています
5
満足度:5.0
自社で使うため設計、製作した設備の配電盤に使用しています。普段使っているメーカー品が手に入らなかったので、このメーカー品...もっと読む
0人が参考にしています。
配線遮断
5
満足度:5.0
現行の配線遮断器が旧型でヒューズ仕様をノーヒューズに交換した。
0人が参考にしています。
制御盤主電源操作用
5
満足度:5.0
評価用機器の制御盤を新たに製作する事になったものの、盤内の感電対策は最小限にするため、端子カバーのオプションのある本品を...もっと読む
0人が参考にしています。
WTCの装置に使用
4
満足度:4.0
今までは特に漏電遮断器を付けずに使用していましたが、海外向けの際に基準が厳しく、取り付けることになり購入しました。コンパ...もっと読む
0人が参考にしています。
社内製作の組み立て設備に
4
満足度:4.0
メーカーの実績、値段、納期で選定しました。性能において気になる点はなく、かさばらない大きさなので、ちょうどよいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV
漏電ブレーカ ZCS-F
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機河村電器産業
通常価格10,700-22,800 -41,140 -11,900 -22,550 -4,600 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)7.530367.5302.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)7.530367.5302.5
取付方法DIN/ネジ止めネジ止めネジ止めDIN/ネジ止めネジ止めその他
寸法 奥行き(mm)909092909062
種類汎用品経済品経済品経済品経済品-

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング