エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ 電源二重化用基本ベースユニット Q38RB

通常単価(税別)
50,625
税込単価
55,688
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用。【特長】・8スロット 電源二重化用電源ユニット2台装着要...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

Q38RB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Q38RBの仕様・寸法情報

入出力ユニット装着台数(台)
8
適用シリーズ
Q(Qモード)
増設接続可否
備考
8スロットの電源二重化基本ベースユニット
RoHS?
6
-
-

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源二重化用)の仕様

MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源二重化用) イメージ

MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源二重化用) イメージ

製品仕様

入出力ユニット装着台数8
増設接続可否増設接続可能
適用ユニットMELSEC-Qシリーズユニット
適用電源ユニットMELSEC-Qシリーズ二重化電源ユニット×2
DC5V内部消費電流0.12A
取付け穴サイズM4ネジ穴またはφ4.5穴(M4ネジ用)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)439mm
奥行き(D)44.1mm
質量0.47kg
DINレール取付け用アダプタ形名Q6DIN1(別売)

型番リスト

表示件数
型番
Q38RB
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,625
( 55,688 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサMELSEC-Qシリーズ用。
【特長】
・8スロット 電源二重化用電源ユニット2台装着要 Qシリーズユニット装着用

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ 電源二重化用基本ベースユニット Q38RBの型番Q38RBのページです。 型番Q38RBに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ 電源二重化用基本ベースユニット Q38RBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ 電源二重化用基本ベースユニット Q38RB
MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
CS1シリーズ CPUベースユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格50,62530,800 -20,442 -23,162 -21,558 -12,657 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
入出力ユニット装着台数(台)8-----
適用シリーズQ(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)Q(Qモード)-
増設接続可否-
備考8スロットの電源二重化基本ベースユニット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(ベースユニット)カテゴリの売れ筋ランキング