17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール(CE適合) FX-10DM-E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ ディスプレイモジュール(CE適合)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX-10DM-E

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オプショントレーニング Fシリーズ ディスプレイモジュール(CE適合)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

取付けタイプ
盤面取付け
言語切り替え機能
適用シリーズ
FX1N / FX1NC / FX1S / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC
その他仕様
全てのFXシーケンサ用(ケーブル1本で接続可能)、盤面取付けでき、ケーブル1本でシーケンサと接続可能。FX3Gは、FX1Nのデバイス範囲で対応します。またFX3U,FX3UCは、FX2Nのデバイス範囲で対応します。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト