エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付

型番:

A6CON-TR11N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A6CON-TR11Nの仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
A・B・C
CC-Link用
分類
コネクタプラグ
終端抵抗(Ω)
110
その他仕様
終端抵抗(110Ω)付きCC-Link通信用ワンタッチコネクタプラグ
RoHS?
10
-
-

商品情報

終端抵抗付ワンタッチコネクタプラグ A6CON-TR11Nの特長

終端抵抗(110Ω)付き(内蔵タイプ)通信用ワンタッチコネクタプラグ。

  • ※ 終端局にコネクタタイプリモートI/Oを使用する場合は、必ず本終端抵抗を使用してください。

型番リスト

表示件数
型番
A6CON-TR11N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CC-Link 通信用 終端抵抗付ワンタッチコネクタプラグ。
【特長】
・I/Oユニット用オプション部品
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続用部材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付の型番A6CON-TR11Nのページです。 型番A6CON-TR11Nに関する仕様情報を記載しております。
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付
CC-Link 通信用オンラインコネクタ
CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機システムサービス
通常価格1,4805,2906,4938,9402,789 -10,363
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用
分類コネクタプラグオンラインコネクタオンラインコネクタ---
終端抵抗(Ω)110-----

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング