17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PL形ヒューズリンク(VT用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PL形ヒューズリンク(VT用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PL-G 0.6KV T2A

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

PL形ヒューズリンク。
【特長】
・VTおよび制御電源変圧器用(PL形)。
【用途】
・ヒューズリンク(VT用)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] VT用
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
2
遮断容量(kA)
100
溶断特性
[その他] T種
リード線
使用場所
屋内
ヒューズホルダ
10A
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト