17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CL形ヒューズリンク(変圧器・コンデンサ用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CL形ヒューズリンク(変圧器・コンデンサ用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL-3.6-75

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

変圧器開閉用の計器。
【特長】
・小電流遮断性能が特に優れた超広域ヒューズ(変圧器用)。
・小形であるが大きな遮断容量、負荷容量をもっている。
・大きな始動電流の特にひんぱんな入、切にも耐える。
・短絡時には非常に速く遮断し、すぐれた限流特性をもつ。
・動作過電圧が特に低い。
・電動機用として最適の溶断特性(M種)をもっている。
【用途】
・開閉機能に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] 一般用
定格電圧(V)
3600
定格電流(A)
75
遮断容量(kA)
40
溶断特性
[その他] G種
リード線
使用場所
屋内・屋外
ヒューズホルダ
T150A

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト