エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • アンペアフレーム AF

  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細 AF

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

通常単価(税別)
12,840
税込単価
14,124
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器(汎用品) F Style CE/CCC。【特長】・制御盤の小...

詳細を確認

型番:

NV32-SVF 2P 15A AC100-240V 30MA CE・CCC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NV32-SVF 2P 15A AC100-240V 30MA CE・CCCの仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格感度電流(mA)
30
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
7.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
7.5
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
-
定格使用電圧(V)
AC100~240
定格電流(A)
15
取付方法
DIN/ネジ止め
接続方式
表面型
代表規格
PSE / CE / TUV / CCC
寸法 高さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
36
寸法 奥行き(mm)
90
アンペアフレーム詳細 AF
30AF
種類
汎用品
仕様
高調波・サージ対応形
RoHS?
10

商品情報

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)の仕様

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器(汎用品) F Style CE・CCCの製品イメージ

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器(汎用品) F Style CE・CCCの製品イメージ

製品仕様

形名NV32-SVF
概要漏電遮断器、WS-Vシリーズ、小形F Style、汎用品
形名NV63-SVF
概要漏電遮断器、WS-Vシリーズ、小形F Style、汎用品

注意・禁止事項

  • ※ 端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。
  • ※ 漏電遮断器は行きの電流と帰りの電流との差が規定以上になった時に動作する仕組みとなっており,図の場合には漏電検出しません。よって2か所の裸充電部に絶対に触らないようにしてください。感電時に動作しません。
注意事項のイメージ画像

注意事項のイメージ画像

型番リスト

表示件数
型番
NV32-SVF 2P 15A AC100-240V 30MA CE・CCC

アンペアフレーム AF

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

アンペアフレーム詳細 AF

RoHS?最小発注数量
30AF以下
2
7.5
7.5
-
AC100~240
15
36
30AF
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,840
( 14,124 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器(汎用品) F Style CE/CCC。
【特長】
・制御盤の小型化に貢献。
・高調波/サージ対応。
・アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持つ。
【用途】
・漏電遮断器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)の型番NV32-SVF 2P 15A AC100-240V 30MA CE・CCCのページです。 型番NV32-SVF 2P 15A AC100-240V 30MA CE・CCCに関する仕様情報を記載しております。
WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機富士電機機器制御
通常価格12,8407,190 -7,650 -10,970 -31,400 -7,573
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
定格感度電流(mA)303030 / 15303030
取付方法DIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
代表規格PSE / CE / TUV / CCCPSE / TUV / CCCPSEPSEPSE / TUV / CCCPSE
寸法 高さ(mm)100727296120120

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング