17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

通常単価(税別)
7,99015,540
税込単価
8,78917,094
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ワンタッチ取付けが可能な遮断器。【特長】・電源側プラグイン構造。・ワンタッチ取付け、停電作業時間の短縮...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

分電盤用漏電遮断器BH MINIシリーズの仕様

BV-C1の外観

BV-C1の外観

BV-C2 QTの外観

BV-C2 QTの外観

フレーム A50
形名BV-C1BV-C2
極数・素子数2P1E2P2E
定格電流(基準周囲温度40℃) A15 20 30
定格電圧 AC V100100-200(240)
定格感度電流 mA15 30
動作時間 s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
定格遮断容量
JIS C 8201-2-2
Ann2
kA
AC100V55
100/200V-5
200V-2.5
接続電源側接続方式ねじ端子
仕様端子ねじ:Pなべねじ M5×10
適合圧着端子:2mm2…R2-5 5mm2…R5.5-5 8mm2…8-5S(NTM社)8-5SC-9(JST社)
最大接続導帯:幅10mm以下 厚さ2.3mm以下
負荷側接続方式ねじ端子,速結端子(QT)
仕様適合電線サイズ:単線φ1.6~φ2.6 より線2~8mm2 (注)8mm2電線は圧着端子をご使用ください。
適合棒圧着端子:速結端子でより線を使用の場合、下記指定の棒圧着端子を使用ください。1.25mm2…TC1.25-20(NTM製) 2.0mm2…TC2-20 (NTM製)3.5,5.5mm2…TC5.5-15ST(NTM製)
内部付属装置警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX) (注1)
外部付属装置(別売)ロックカバー(LC)、ハンドルキャップ(HC)、取付板、取付爪
過電流引きはずし方式熱動-電磁
電気用品安全法適合

(注1)内部付属装置は、ALまたはAXのどちらか一方のみ取付可能、負荷側リード線引出し方式(リード線長さ450mm)となります。また、本体組込み出荷となります。

定格電圧適用回路電圧漏電保護機能の動作可能な電圧変動範囲
100V100・110V80~121V
100-200V100・110・200・220V80~242V
240V200・220・240V96~264V

特性

動作特性曲線

動作特性曲線

漏電引きはずし特性

漏電引きはずし特性

温度補正曲線

温度補正曲線

内部付属装置

内部付属装置

外形図

負荷側 ねじ端子の外形寸法図

負荷側 ねじ端子の外形寸法図

(単位:mm)

負荷側端子(ねじ端子)

  • 適合電線サイズ:単線:φ1.6~2.6(直径1.6~2.6mm)、より線:2~8mm2

(注)8mm2電線は圧着端子をご使用ください。

適合圧着端子

  • R2-5~R5.5-5
  • 8-5S(NTM社)
  • 8-5SC-9(JST社)

導帯加工図最大導帯板厚:t2.3

負荷側 速結端子(QT)の外形寸法図

負荷側 速結端子(QT)の外形寸法図

(単位:mm)

電源側端子(ねじ端子)

適合圧着端子

  • R2-5~R5.5-5
  • 8-5S(NTM社)
  • 8-5SC-9(JST社)

負荷側端子(速結端子)

接続可能電線:銅単線φ1.6(直径1.6mm)、φ2.0(直径2.0mm)、φ2.6(直径2.6mm)
より線の場合は、下記の棒圧着端子をご使用ください。

  • 1.25mm2:TC1.25-20(NTM社)
  • 2.0mm2:TC2-20(NTM社)
  • 3.5mm2、5.5mm2:TC5.5-15ST(NTM社)

導帯加工図最大導帯板厚:t2.3

※上記以外の型番についてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

接続方式

寸法 高さ

(mm)

接続方式詳細

特徴

相表示

適用

電源側接続方式

負荷側接続方式

付属装置

端子配置

RoHS?最小発注数量
50AF
30
5
-
-
AC100
20
表面型
95
-
高調波・サージ対応形
なし
分岐回路用漏電遮断器
ねじ端子
ねじ端子
-
-
10
1個
50AF
30
5
-
-
AC100
30
表面型
95
-
高調波・サージ対応形
なし
分岐回路用漏電遮断器
ねじ端子
ねじ端子
-
-
6
1個
50AF
30
5
2.5
-
AC100~200
20
表面型
95
-
高調波・サージ対応形
なし
分岐回路用漏電遮断器
ねじ端子
ねじ端子
-
-
6
1個
50AF
30
5
2.5
AC100~200
20
その他
95
負荷側ねじ端子形
高調波・サージ対応形
R-T
電源側プラグイン形漏電遮断器
プラグイン端子
負荷側速結端子形(QT)、負荷側アース端子付連結端子(EQT)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,300
( 9,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,990
( 8,789 )
2日目
15,540
( 17,094 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付けが可能な遮断器。
【特長】
・電源側プラグイン構造。
・ワンタッチ取付け、停電作業時間の短縮が可能。
【用途】
・分岐回路用漏電遮断器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC
漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ
電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機河村電器産業富士電機機器制御日東工業
通常価格7,990-22,550 -10,970 -3,330 -7,5736,700
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目3日目
極数233232
取付方法ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めネジ止めネジ止めその他
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
寸法 幅(mm)257575327518
寸法 奥行き(mm)77767636.58454.5
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング