エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ【5個入り】

通常単価(税別)
6,493
税込単価
7,142
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ。【特長】・I/Oユニット用オプション部品【用途】・フィ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A6CON-PWJ5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

A6CON-PWJ5Pの仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
A・B・C
CC-Link用
分類
オンラインコネクタ
その他仕様
電源・FG用オンラインコネクタ 5個入り
RoHS?
6

商品情報

オンラインコネクタ A6CON-PWJ5Pの仕様

品名形名仕様
電源・FG用オンライン
コネクタ(5個入り)
A6CON-PWJ5P電源・FG用オンラインコネクタ5極(10P)

型番リスト

表示件数
型番
A6CON-PWJ5P
RoHS?最小発注数量
6
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,493
( 7,142 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ。
【特長】
・I/Oユニット用オプション部品
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続用部材

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタの型番A6CON-PWJ5Pのページです。 型番A6CON-PWJ5Pに関する仕様情報を記載しております。
CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link 電源・FG用オンラインコネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ 終端抵抗付
CC-Link 通信用オンラインコネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機TE Connectivity
通常価格6,4931,4805,2908,9402,789 -23 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CT
分類オンラインコネクタコネクタプラグオンラインコネクタ---
その他仕様電源・FG用オンラインコネクタ 5個入り終端抵抗(110Ω)付きCC-Link通信用ワンタッチコネクタプラグ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング