エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ【10個入り】

型番:

A6CON-L5P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

A6CON-L5Pの仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
A・B・C
A・B・C
CC-Link用
適用ピン・コンタクト
メス
極数
5
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
AC/DC250
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
仕様
ドレイン線適合製品
誤挿入防止キー
タイプB(CC-Link通信用)
特長
ワンタッチロック
コンタクト材料
銅合金
めっき仕様(接点部)
ニッケル下地金
めっき厚(μm)
金めっき:0.5以上
適合電線サイズ(AWG)
20(0.5mm2) より線
適合ケーブル外径(mm)
φ2.2~3
ボディ色
カバー色
赤半透明
許容電流補足
電流:1極最大10A(隣接コンタクト2極以上に通電の場合は最大7A/極)
RoHS?
10

商品情報

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグの仕様について

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ:関連画像

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ。カバー色:赤。

適合ケーブル 芯線サイズ 通信ライン:0.5mm2(AWG20)
シールド線(ドレイン線):0.5mm2(AWG20)
外径サイズ φ2.2~3.0mm
カバー色

型番リスト

表示件数
型番
A6CON-L5P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,940
( 9,834 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでできるプラグ通信用のナイロンコネクタ。
【特長】
・適合ケーブル芯線サイズ(通信ライン・シールド線)が0.5mm2(AWG20)
【用途】
・CC-Link通信用として最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグの型番A6CON-L5Pのページです。 型番A6CON-L5Pに関する仕様情報を記載しております。
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤に使用
4
満足度:4.0
お客様より図面にてご指定があり購入しました。同じ制御盤内にCC-Link電源用ワンタッチコネクタプラグも使用しています。...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
CC-Link/LT接続アクセサリ フラットケーブル接続用コネクタ
CC-Link プラグコネクタ
CC-Link ソケットコネクタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機システムサービス三菱電機システムサービスミスミミスミ
通常価格8,9402,789 -10,3634,893 -566 -585 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型--
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用
適用ピン・コンタクトメスオスオスメスオスメス
極数544455
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング