17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が93型番あります。
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 絶縁体色

  • ボビン(リール)巻

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 安全規格

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

通常単価(税別)
5,14222,000
税込単価
5,65624,200
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】・600V以下の電気機器の配線及...

詳細を確認
未確定:候補が93型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

商品特長詳細

定格

  • 温度:60℃
  • 電圧:600V以下

準拠する規格

JIS C3316 電気機器ビニル絶縁電線準拠

技術情報・設計アイデア

製品仕様

型番導体(AC)絶縁体厚さ
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
絶縁抵抗
MΩ・km
耐電圧
(水中)
V/1分間
参考値
公称
断面積
mm2
構成
素線数/素線径
本/mm
外径
mm
許容
電流
(30℃)
A
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
メッキなし(20℃)(60℃)
KIV0.520/0.180.90.82.536.7500.22,000911200
0.7530/0.181.10.82.724.4500.21214200
1.2550/0.181.50.83.114.7500.21621200
237/0.261.80.83.49.50500.152227200
3.545/0.322.50.84.15.09500.153247100
5.570/0.323.11.05.13.27500.154468100

線芯識別

構造

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V 構造図

絶縁体標準色

  • 黒、白、赤、緑、黄、青の6色を基本とし、その他の色も取りそろえています。
  • 0.75mm2~5.5mm2についてはスパイラルラインもあります。

表面表示

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V 表面表示
  • 0.5mm2は電気用品及びJISに規定されていませんので、KIV相当品となり、表面表示が変わります。

注意・禁止事項

使用上の注意

ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

ボビン(リール)巻

全長

(m)

安全規格

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.5
50
-
2.5
10
1個
0.5
100
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
50
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
50
-
2.5
10
1個
0.5
100
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
50
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.5
50
-
2.5
10
1個
0.5
100
-
2.5
10
1個
0.5
200
-
2.5
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
100
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
100
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
100
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
100
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
100
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
0.75
50
PSE
2.7
10
1個
0.75
200
PSE
2.7
10
1個
1.25
50
PSE
3.1
10
1個
1.25
100
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
50
PSE
3.1
10
1個
1.25
100
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
50
PSE
3.1
10
1個
1.25
100
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
50
PSE
3.1
10
1個
1.25
100
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
1.25
50
PSE
3.1
10
1個
1.25
100
PSE
3.1
10
1個
1.25
200
PSE
3.1
10
1個
2.0
50
PSE
3.4
10
1個
2.0
100
PSE
3.4
10
1個
2.0
200
PSE
3.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,001
( 6,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,273
( 8,000 )
3日目
5,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,273
( 8,000 )
1日目
5,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,001
( 6,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,273
( 8,000 )
3日目
5,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,273
( 8,000 )
1日目
7,273
( 8,000 )
3日目
7,273
( 8,000 )
3日目
7,273
( 8,000 )
4日目
7,273
( 8,000 )
3日目
5,142
( 5,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,001
( 6,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,273
( 8,000 )
1日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,818
( 8,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
1日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,818
( 8,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
3日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,818
( 8,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
1日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,818
( 8,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
3日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,818
( 8,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
3日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
4日目
8,438
( 9,282 )
4日目
8,438
( 9,282 )
4日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,438
( 9,282 )
3日目
6,454
( 7,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,546
( 11,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,500
( 13,750 )
1日目
6,454
( 7,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,546
( 11,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,500
( 13,750 )
1日目
6,454
( 7,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,546
( 11,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,500
( 13,750 )
1日目
6,454
( 7,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,546
( 11,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,500
( 13,750 )
1日目
12,500
( 13,750 )
3日目
12,500
( 13,750 )
3日目
12,500
( 13,750 )
4日目
12,500
( 13,750 )
4日目
6,454
( 7,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,546
( 11,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,500
( 13,750 )
1日目
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,834
( 14,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,812
( 19,593 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導体に可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
【用途】
・600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

ご注意

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600Vのレビュー
4.6平均満足度:4.628件のレビュー
制御回路電線
5
満足度:5.0
可とう性があり非常に扱いやすい。 また箱に入ってくるため整理もしやすく使いやすい。
6人が参考にしています。
制御盤内の配線
5
満足度:5.0
取引先の電材商社よりもこの商品の単価が安いので継続購入しています。 一般的にどこでも使用されているメーカー品なので、特に...もっと読む
5人が参考にしています。
盤内配線
5
満足度:5.0
200mで購入、箱入りなので保管が楽です。 価格も安く、品質も問題御座いません
4人が参考にしています。
制御盤配線に使用
5
満足度:5.0
少量使用する場合に利用しています。価格も高くないので毎回こちらで購入しています。
4人が参考にしています。
社内展示用システムの配線
5
満足度:5.0
必要な長さで買えるのがよい。 KIV線でしなやかで取り回しもよいため、MYリレーや、タイムスイッチなどとの外部でシーケン...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
通信機器用ビニル電線 KVシリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ
メーカーオーナンバオーナンバ品川電線品川電線品川電線福電
通常価格5,142-5,778 -8,017 -32,828 -2,353 -19,396 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目〜5日目
タイプKIVKVUL1283 / 1284UL1283 / 1284UL1015その他
定格電圧600V100V600V600V600V600V
絶縁体材料PVCPVCPVCPVCPVCその他
耐熱温度60℃60℃105℃105℃105℃400℃
シールド

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト