エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SLD-N21 MC-DC24V MT-DC24V
2015年12月に販売終了となりました。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

三菱電機
MS-Nシリーズ 電磁接触器通常出荷日:在庫品1日目
停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがない機械ラッチ式直流操作電磁接触器。
【特長】
・電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取付け、投入コイルと引外しコイルを備えている。
・投入状態が機械的に保持される。(手動操作可能)。
・瞬時励磁式のため、常時の電力消費をしない節電形で、騒音を発生しない。
・分電盤、道路照明あるいは、ビルなどの重要設備やプラントなどの記憶回路に適している。
【用途】
・2台組み合わせて交・直流電源、買電・自家発電の電源切換用に適している。
・機械的インタロックを標準装備したMSOL(D)/SL(D)-2×□形が適用できる。