17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MS-Kシリーズ コンタクタ形 機械ラッチ式 交流操作 電磁継電器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MS-Kシリーズ コンタクタ形 機械ラッチ式 交流操作 電磁継電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SRL-K100 AC100V 4A5B

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

投入コイルを0.5秒程度励磁するだけで投入状態を機械的に保持し、引外しは引外しコイルを励磁することによって行います。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

コイル定格電圧(V)
AC100
補助接点
[その他] 4a5b
代表規格
-
寸法 長さ(mm)
66
寸法 幅(mm)
56
寸法 厚み(mm)
156
仕様
機械ラッチ式(交流操作)
フレームサイズ
K100
フィンガープロテクション/端子カバー
標準仕様
投入操作コイル(V)
AC100
引き外し操作コイル(V)
AC100
操作コイル、操作回路仕様
標準仕様

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト