エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

GT01-RS4-Mの製品イメージ
(単位:mm)

GT01-RS4-Mの外形図
| カテゴリ | 通信ユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | |
| ユニット | シリアルマルチドロップ接続ユニット | |
| 製品形名 | GT01-RS4-M | |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC | |
| 対応機種 | GT27(バージョンA以降) GT25(バージョンA以降) GT2506HS-VTBD GT21(バージョンA以降)(GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く) GT16(バージョンA以降) GT15(バージョンA以降) GT14(バージョンA以降) GT1155-QTBD(バージョンC以降) GT1155-QSBD(バージョンF以降) GT1150-QLBD(バージョンF以降) GT105□(バージョンC以降) GT104□(バージョンA以降) GT1030-□BD/□WD/□BDW/□WDW(バージョンB以降) GT1020-LBD/LWD/LBDW/LWDW(バージョンE以降) GT16ハンディGOT | |
| 接続構成 | [RS-422] 1:1 [RS-232] 1:1 [RS-485] 1:N | |
| 伝送規格 | 伝送方式 | [RS-422] 1ch [RS-232] 1ch [RS-485] 1ch |
| 伝送速度 | [RS-422] 115,200/57,600/38,400/19,200/9,600/4,800bps [RS-232] 115,200/57,600/38,400/19,200/9,600/4,800bps [RS-485] 115,200/57,600/38,400/19,200/9,600/4,800bps | |
| 絶縁方式 | [RS-422] フォトカプラ絶縁 [RS-232] フォトカプラ絶縁 [RS-485] フォトカプラ絶縁 | |
| 接続コネクタ | [RS-422] D-sub 9ピン(メス) [RS-232] D-sub 9ピン(オス) 端子台 | |
| 伝送距離 | [RS-422] 30m以下 [RS-232] 3m以下 [RS-485] 最長500m(システム最大の総延長距離) | |
| 接続台数 | [RS-422] 1台 [RS-232] 1台 [RS-485] 最大16台 | |
| 通信方式 | [RS-422] 全二重双方向 [RS-232] 全二重双方向 [RS-485] 半二重双方向,全二重双方向 (配線により選択可能) | |
| 用途 | [RS-422] PLC接続用(RS-232と同時使用不可) [RS-232] PLC接続用(RS-422と同時使用不可) [RS-485] マルチドロップ接続用 [USB] パソコン接続用 | |
| 外形寸法 | 65(W)×80(H)×90(D)[mm] | |
| 質量 | 約0.3kg | |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | |
| 保存周囲温度 | -20℃~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH、結露なきこと(湿球温度39℃以下) | |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH、結露なきこと(湿球温度39℃以下) | |
| 耐振動 | 適合規格 | JIS C 60068-2-6に適合 |
| DINレール取付け時 | <周波数:10~57Hz>振幅 0.035mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 <周波数:57~150Hz>加速度 4.9m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | |
| 直接取付け時 | <周波数:10~57Hz>片振幅 0.075mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 <周波数:57~150Hz>加速度9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 | |
| 耐衝撃 | IS C 60068-2-27に適合(147m/s2,作用時間11ms 正弦半波パルスにてX、Y、Z 各方向3回) | |
| 使用雰囲気 | 油煙, 腐食性ガス, 可燃性ガスがなく, 導通性の埃がひどくないこと, 直射日光があたらないこと(保存時も同様) | |
| 使用標高 | 2,000m以下 | |
| 冷却方式 | 自冷 | |
| 入力電源電圧 | DC24V(+10%,-15%) | |
| ヒューズ(内蔵,交換不可) | 1A | |
| 消費電力 | 3.36W以下(140mA/DC24V) | |
| 突入電流 | 14A以下(DC24V,2ms) | |
| 耐電圧 | AC500V 1分間(電源端子一括⇔アース間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上(電源端子ー括⇔アース間) | |
| 接地 | D種接地(100Ω以下),接地不可の時は盤に接続のこと | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 オプション 保護シート
4.3通常価格(税別):5,115円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

IDEC
Automation Organizer アプリケーションソフトウェア
0通常価格(税別):50,480円

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~

三菱電機
GOT1000 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
0通常価格(税別):17,982円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 シリアル関連オプション
0通常価格(税別):1,726円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face I/O内蔵表示器 オプション コネクタ
0通常価格(税別):2,789円~