17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

YS-12NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

YS-12NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YS-12NAV 150V 0-600V 440/110V B

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三菱計器。
【特長】
・機械式指示計器。
【用途】
・交流電圧計。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

計器定格
150V
目盛
0-600V
VT比
440/110V
計器正面寸法(横×縦)(mm)
122×122
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト