17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

YP-10NWシリーズ 電力計(機械式指示計器) YP-10NW 1P2W 110V 5A 0-20KW 200/5A B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

YP-10NWシリーズ 電力計(機械式指示計器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YP-10NW 1P2W 110V 5A 0-20KW 200/5A B

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

交流回路の有効電力を計測、表示する計器。
【特長】
・三菱計器。
・機械式指示計器。
・変圧器の負荷状態、負荷機器などの消費電力計測に使用可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

相線式
1P2W
計器定格
110V5A
目盛
0-20kW
接続方式またはCT比
200/5A

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト