17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ME110SFL マルチ指示計器(電子式指示計器) 5A ME110SFL 5A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ME110SFL マルチ指示計器(電子式指示計器) 5A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ME110SFL 5A

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マルチ指示計器ME/漏洩電流計測付ME110SFL

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

寸法 長さ(mm)
110
寸法 幅(mm)
110
寸法 厚み(mm)
117.5
相線式
1P3W/3P3W共用
計器定格電流(A)
5
特長
取付ねじ方式 / 漏洩電流計測機能付
計測要素
漏洩電流、交流電流・電圧、需要電流、電力、電力量
備考
上段:4桁表示/中段:4桁表示/下段:6桁表示

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト