17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ

通常単価(税別)
5,68670,579
税込単価
6,25577,637
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】屈曲性に優れたカールコードです。・伸縮性/シース材に反発弾性がよく圧縮永久歪の小さいウレタンを...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

構造概略

導体軟銅複合より線
絶縁体ビニル混合物
より合わせ線心を円形により合わせ
テープテープを重ね巻き
シース滑性ウレタン樹脂(黒色)

使用温度範囲

  • 可動時:0~60℃

技術情報・設計アイデア

テクニカルデータ

ケーブルタイプ国内
適用サイズ-
定格電圧-
定格温度60℃
試験電圧0.3、0.5mm2:AC1000V・1min
0.75~2mm2:AC3000V・1min
難燃性60°傾斜
適用規格-

※ CVF-Uは電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用ください。

規格表

導体絶縁心数シース外径
(約mm)
スプリング仕様
公称断面積外径
(約mm)
外径
(約mm)
スプリング外径
(約mm)
概算重量
スプリング1m当り
(g)
0.3mm20.9
<3/20/0.08>
1.524.918180
35.119240
45.520290
66.625410
87.729550
109.134720
128.532740
169.636970
0.5mm21.2
<3/15/0.12>
2.025.922290
36.223360
46.926460
68.331650
89.736880
1011.7431,180
1211.0411,220
1612.5461,590
0.75mm21.4
<3/22/0.12>
2.627.327460
37.929590
48.632820
610.5391,080
813.3491,660
1014.5541,950
1214.9552,200
1616.5612,720
1.25mm21.7
<7/16/0.12>
2.928.130600
38.532750
49.535970
611.6431,460
814.6542,160
1015.9592,520
2mm22.1
<7/25/0.12>
3.329.134810
39.6361,020
410.7401,310

製品特性

電気特性

導体心数電気特性
公称断面積許容電流(A)導体抵抗
20℃(Ω/km)
絶縁抵抗
20℃(MΩ/km)
0.3mm22262.3以下5以上
32
42
62
81
101
121
161
0.5mm22337.8以下5以上
33
43
62
82
102
122
162
0.75mm22425.1以下5以上
34
44
63
83
103
122
162
1.25mm22715.1以下5以上
37
47
64
84
103
2mm22109.79以下5以上
310
410

許容電流について

  • 許容電流値は、周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
  • 周囲温度30℃以上の場合には、下表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。
  • 許容電流の値は、JCS0168により算出した値であって、保証値ではありません。

JCS0168:日本電線工業会規格“33kV以下電力ケーブルの許容電流計算”

 

■電流減少係数

周囲温度(℃)303540455055
電流減少係数1.000.910.820.710.580.41

線芯識別

工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ 線芯識別

構造

■例示:6心ケーブル

工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ 構造図
  • シース外径(d):規格表のとおりです。
  • スプリング外径(D):標準は規格表(電線外径の約3.7倍)のとおりです。
  • スプリング長さ(L):標準長は30、50、100、150、200cmです。
  • 端末長(l1・l2):標準は30cmです。
  • スプリング伸縮量:標準スプリング外径でスプリング長さの3倍以内の伸縮でご使用下さい。

外形図・外観例・取付例

取付例

工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ 取付例

型番リスト

表示件数

全長

(m)

導体断面積

(mm2)

芯数

(芯)

仕上り外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.3
0.3
2
4.9
10
1個
0.5
0.3
2
4.9
10
1個
1
0.3
2
4.9
10
1個
0.3
0.3
3
5.1
10
1個
0.5
0.3
3
5.1
10
1個
1
0.3
3
5.1
10
1個
0.3
0.3
4
5.5
10
1個
0.5
0.3
4
5.5
10
1個
1
0.3
4
5.5
10
1個
0.3
0.3
6
6.6
10
1個
0.5
0.3
6
6.6
10
1個
1
0.3
6
6.6
10
1個
0.3
0.3
8
7.7
10
1個
0.5
0.3
8
7.7
10
1個
1
0.3
8
7.7
10
1個
0.3
0.3
10
9.1
10
1個
0.5
0.3
10
9.1
10
1個
1
0.3
10
9.1
10
1個
0.3
0.3
12
8.5
10
1個
0.5
0.3
12
8.5
10
1個
1
0.3
12
8.5
10
1個
0.3
0.3
16
9.6
10
1個
0.5
0.3
16
9.6
10
1個
1
0.3
16
9.6
10
1個
0.3
0.5
2
5.9
10
1個
0.5
0.5
2
5.9
10
1個
1
0.5
2
5.9
10
1個
0.3
0.5
3
6.2
10
1個
0.5
0.5
3
6.2
10
1個
1
0.5
3
6.2
10
1個
0.3
0.5
4
6.9
10
1個
0.5
0.5
4
6.9
10
1個
1
0.5
4
6.9
10
1個
0.3
0.5
6
8.3
10
1個
0.5
0.5
6
8.3
10
1個
1
0.5
6
8.3
10
1個
0.3
0.5
8
9.7
10
1個
0.5
0.5
8
9.7
10
1個
1
0.5
8
9.7
10
1個
0.3
0.5
10
11.7
10
1個
0.5
0.5
10
11.7
10
1個
1
0.5
10
11.7
10
1個
1
0.5
12
11
10
1個
1
0.5
16
12.5
10
1個
0.3
0.75
2
7.3
10
1個
0.5
0.75
2
7.3
10
1個
1
0.75
2
7.3
10
1個
2
0.75
2
7.3
10
1個
0.3
0.75
3
7.9
10
1個
0.5
0.75
3
7.9
10
1個
1
0.75
3
7.9
10
1個
0.3
0.75
4
8.6
10
1個
0.5
0.75
4
8.6
10
1個
1
0.75
4
8.6
10
1個
0.3
0.75
6
10.5
10
1個
0.5
0.75
6
10.5
10
1個
1
0.75
6
10.5
10
1個
1
0.75
8
13.3
10
1個
0.5
0.75
10
14.5
10
1個
1
0.75
10
14.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,686
( 6,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,089
( 7,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,107
( 12,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,307
( 6,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,558
( 8,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,165
( 12,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,277
( 10,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,908
( 16,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,277
( 10,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,942
( 12,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,000
( 22,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,888
( 10,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,260
( 13,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,544
( 30,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,333
( 20,166 )
3日目
28,730
( 31,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,520
( 13,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,000
( 22,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,925
( 37,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,742
( 19,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,166
( 27,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,000
( 38,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,076
( 6,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,000
( 7,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,487
( 11,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,615
( 7,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,418
( 9,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,643
( 13,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,986
( 7,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,419
( 9,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,246
( 10,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,319
( 12,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,179
( 27,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,118
( 12,230 )
4日目
16,213
( 17,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,047
( 30,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,536
( 13,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,787
( 20,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,587
( 34,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,077
( 38,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,501
( 46,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,694
( 7,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,014
( 7,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,547
( 11,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
3日目
6,923
( 7,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,776
( 9,654 )
4日目
12,387
( 13,626 )
3日目
7,041
( 7,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,888
( 10,877 )
3日目
17,425
( 19,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,883
( 10,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,969
( 16,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,413
( 30,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,382
( 38,920 )
3日目
25,263
( 27,789 )
3日目
37,500
( 41,250 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
屈曲性に優れたカールコードです。
・伸縮性/シース材に反発弾性がよく圧縮永久歪の小さいウレタンを使用しています。
・耐屈曲性/カールケーブルは屈曲性に優れる倍長伸縮100万回に耐えます。
・耐環境特性/耐磨耗性/耐油性に優れていますので過酷な使用条件にも長時間耐えられます。
・ケーブル伸長時は指定長の約3倍となります。
【用途】
・産業用ロボットの伸縮旋回部分への配線(制御用)。
・NC機械等の伸縮旋回部分への配線(制御用)。

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
制御盤に使用
4
満足度:4.0
制御盤を作製していて、カールコードの先端にリミットスイッチを付けて位置決めに使用しています。倉茂電工は信頼がおけるので購...もっと読む
1人が参考にしています。
可動部ケーブルの結線
4
満足度:4.0
可動部のでケーブルに余裕が必要な箇所に使用、以前はケーブルの長さに余裕を持たせていたが、たるみ部分が干渉を起こしていたた...もっと読む
0人が参考にしています。
試作用
4
満足度:4.0
機能性は不満等もなく、使いやすいと感じました。長さが選べるようになるともっと良いように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業自動化 高伸縮性スプリングケーブル CVF-Uシリーズ
EC-VCTFシリーズ 伸縮電線・カールコード
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ
300・30V UL規格
ポリウレタンコイルチューブ TCUシリーズ
ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)
メーカー倉茂電工長岡特殊電線ミスミミスミSMCミスミ
通常価格5,686-2,985 --5,430771 -540 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
定格電圧弱電流回路用300V150V---
シールド--
特性耐油性 / 耐磨耗性-----
シース(外被)色黒色-----
アース線なしなし----
よく一緒に購入される商品

カールコードカテゴリの売れ筋ランキング