17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SL 3.5 シリーズ

通常単価(税別)
205特別価格
税込単価
226特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3.5mmピッチの基板側コネクタ。オスヘッダーには、オープン・クローズ(G)・フランジ(F)のバージョ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ピン数

代表規格

型式

特徴

端子長

(mm)

組合せ方法

コネクタ形状

RoHS?最小発注数量
対基板
2
UL / CSA / ROHS
SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BO
固定フランジ付
-
プリント基板用
90°
10
5個
対基板
2
UL / CSA
SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BO
固定フランジ付
-
-
90°
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20541
( 45 )
在庫品1日目当日出荷可能
20541
( 45 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3.5mmピッチの基板側コネクタ。
オスヘッダーには、オープン・クローズ(G)・フランジ(F)のバージョンがあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SL 3.5 シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SL 3.5 シリーズ
ASSMANN WSW ピンヘッダ A-SL200シリーズ, 40極 2mm, 1列, ストレート
BLZF 3.5 シリーズ
電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3
メーカーワイドミュラーAssmann WSW ComponentsワイドミュラーTE Connectivity日本圧着端子製造TE Connectivity
通常価格205931374 -684263
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)101.5105AC/DC34
使用電圧(V)300AC125300AC250/DC250AC/DC250AC125/DC125
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向アングルストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング