17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

HD-コンタクト/ソケット(メス)

通常単価(税別)
148
税込単価
163
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HD/HDD/CONCepTモジュールCM10用HD-コンタクト/ソケット(メス)。【特長】・ノウハウ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HD-コンタクト/ソケット(メス)の詳細

HD-コンタクト/ソケット(メス):関連画像

HD-コンタクト/ソケット(メス) イメージ

HD-コンタクト/ソケット(メス)の寸法

HD-コンタクト/ソケット(メス):関連画像

HD-コンタクト/ソケット(メス)の寸法図

型番リスト

表示件数

型式

電線接続範囲

(mm2)

電線接続範囲

(AWG)

RoHS?最小発注数量
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
0.14~0.37
26~22
10
1個
HDC-C-HD-BM1.5AG
1.5
16
10
1個
HDC-C-HD-BM2.5AG
2.5
14
10
1個
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
0.14~0.37
26~22
-
1個
HDC-C-HD-BM1.5AG
1.5
16
-
1個
HDC-C-HD-BM2.5AG
2.5
14
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HD/HDD/CONCepTモジュールCM10用HD-コンタクト/ソケット(メス)。
【特長】
・ノウハウを活かしたコネクタへの接続技術。
・1651570000:HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG。
・1651600000:HDC-C-HD-BM1.5AG。
・1651610000:HDC-C-HD-BM2.5AG。
【用途】
・機械油、水、振動や粉塵が激しい工場ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HD-コンタクト/ソケット(メス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HD-コンタクト/ソケット(メス)
HD-コンタクト/プラグ(オス)
YLコネクタ ソケットコンタクト
ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
ソケット用圧着端子 HNCシリーズ
TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
メーカーワイドミュラーワイドミュラー日本圧着端子製造日本航空電子工業ヒロセ電機TE Connectivity
通常価格1481385 -15 -46 -539
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスオス
電線接続方式圧着(クリンプ)圧着(クリンプ)圧着圧着圧着圧着
特徴HD形-----
メッキAgAg----

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング