17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VF-20D/25Dシリーズ 高圧真空遮断器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VF-20D/25Dシリーズ 高圧真空遮断器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VF-20CM-DD06110000

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

環境保全に配慮した未来志向のVCB高圧真空遮断器。
【特長】
・機構部分に酸化・劣化がほとんどない長寿命グリースを使用。
・ラッチ軸受部に無潤滑軸受を採用。
・操作機構への注油周期を3〜6年に延長し、省メンテナンス化を実現。
・有害6物質(水銀、カドニウム、鉛、六価クロム、PBB、PBDE)は不使用。
・ピンやねじ類の小物部品にも、土壌汚染物質のひとつである六価クロムを含まない防錆処理を採用。
・真空バルブは、アーク制御技術や絶縁設計技術を駆使。
・最適構造を追求することで信頼性を向上。
・絶縁物は対トラッキング性能に優れたモールド材料を採用。耐環境性が優れている。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

コイル定格電圧(V)
AC・DC7200/3600
寸法 長さ(mm)
494
寸法 幅(mm)
453
寸法 厚み(mm)
425
機器名
高圧真空遮断器
定格使用電流(A)
600
据付方式
引出形CW級:水平端子
スイッチ区分
ダブル定格品(汎用)
定格遮断電流(kA)
20
閉路操作電圧(V)
AC・DC100~125
電圧外し装置(STC)(V)
DC100~125
位置スイッチ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト