エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • コイル定格電圧(V)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 定格使用電流DC110V可変速モータ制御:2極の場合(A)

    ~mm
  • 定格使用電流DC220V可変速モータ制御:2極の場合(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器

通常単価(税別)
39,260
税込単価
43,186
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高性能の直流用電磁接触器。【特長】・直流操作形(主接点2a)。・440V以下の直流モータの制御、一般直...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

DUD-N30 DC24V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUD-N30 DC24Vの仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
コイル定格電圧(V)
DC24
極数
3
補助接点
2a2b
寸法 長さ(mm)
107.5
寸法 幅(mm)
88
寸法 厚み(mm)
133
機器名
直流用電磁接触器
仕様
直流操作
定格使用電流DC110V可変速モータ制御:2極の場合(A)
50
定格使用電流DC220V可変速モータ制御:2極の場合(A)
50
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

DUD-N30の外観

DUD-N30の外観

DUD-N30の寸法図 単位:mm

DUD-N30の寸法図 単位:mm

DUD-N60の外観

DUD-N60の外観

DUD-N60の寸法図 単位:mm

DUD-N60の寸法図 単位:mm

DUD-N120の外観

DUD-N120の外観

DUD-N120の寸法図 単位:mm

DUD-N120の寸法図 単位:mm

DUD-N180の外観

DUD-N180の外観

DUD-N180の寸法図 単位:mm

DUD-N180の寸法図 単位:mm

DUD-N260の外観

DUD-N260の外観

DUD-N260の寸法図 単位:mm

DUD-N260の寸法図 単位:mm

定格

操作方式形名主接点構成主接点直列接続定格使用電流[A]定格容量[kW]開放熱電流
Ith[A]
定格絶縁電圧補助接点構成
可変速モータ制御:a接点
ダイナミックブレーキ:b接点
一般直流モータ
(DC2、DC4級)
一般直流モータ
(DC2、DC4級)
DC110VDC220VDC440VDC110VDC220VDC440VDC110VDC220VDC440V
直流操作DUD-N302aa接点単極4040153020-2.23.7-60660V2a2b
2極5050404030203.75.57.5
DUD-N60a接点単極8080306040-5.57.5-120
2極9090808060407.51115
DUD-N120a接点単極1601606012080-1115-160
2極16016016016012080152230
DUD-N180a接点単極26026090180120-1522-270
2極260260260240180120223545
DUD-N260a接点単極360360130260175-2230-360
2極360360360350260175304555

注1:可変速モータ制御用(a接点)の責務は2倍投入・無電圧開路、ダイナミックブレーキ用(b接点)の責務は1倍投入・無電圧開路を適用します。
注2:一般直流モータとはJEM1038によるDC2級(分巻モータの始動、停止)、DC4級(直巻モータの始動、停止)のモータ負荷に適用できます。
注3:※1の許容通電時間は30秒です。寸動使用の場合は一般直流モータ用の定格使用電流となります。
注4:補助接点の定格はN35~N800形以上と同じです。(※カタログ参照)
注5:可逆式(DUD-2XN□形)も製作可能です。

性能

形名主接点直列接続遮断電流容量[A]※1閉路電流容量
[A]
開閉頻度
[回/時]
開閉耐久性[万回]性能
DC110VDC220VDC440V機械的電気的
DUD-N30a接点単極12080-1601,20025050DC2・1・2-1
2極16012080
DUD-N60a接点単極240160-320
2極320240160
DUD-N120a接点単極480320-640
2極640480320
DUD-N180a接点単極720480-960
2極960720480
DUD-N260a接点単極1,040700-1,400
2極1,4001,040700

注1:※1時定数L/R=15ms、遮断回数25回です。

特性

形名入力[VA]消費電力
[W]
動作電圧[V]コイル電流
[mA]
動作時間[ms]
瞬時常時動作開放コイルON→主a ONコイルON→主b OFFコイルOFF→主a OFFコイルOFF→主b ON
DUD-N30--18612218042~52-14~17-
DUD-N60--315218310100~103-16~18-
DUD-N120--315416310102~110-18~20-
DUD-N180--415615410112~120-20~25-
DUD-N260--555413550140~150-30~50-

注1:上表は、直流操作(DUD-N □)の時DC100Vにおける特性の目安値を示します。
注2:動作電圧は直流操作共20℃コールド状態における平均値です。AC200V、DC100V コイル以外の時はほぼ電圧に
比例としてお求めください。
注3:入力、消費電力は平均値を示します。AC200V、DC100V コイル以外の時でもほぼ同一です。
注4:コイル電流は、直流操作の時DC100Vを印加した場合の平均値です。AC200Vコイル以外の時は常時入力を、DC100Vコイル以外の時は消費電力をコイル電圧で除してお求めください。
注5:動作時間は、直流操作の時DC100Vを印加した時の値です。AC200V、DC100Vコイル以外の時でもほぼ同一です。

適合電線サイズと端子ねじの締付トルク

形名端子寸法適合電線サイズ[mm2適合圧着端子サイズ端子ねじ締付トルク
N・m( )内は基準値
主回路操作回路
ねじサイズ端子寸法A×B×C[mm]ねじサイズ主回路操作回路主回路操作回路主回路操作回路
DUD-N30M615×7×8.5M4-φ1.6
1.25~2
1.25-6~22-638-S61.25-4~2-4
5.5-S4
3.53~5.78(4.41)1.18~1.86
(1.47)
DUD-N60M815×8.5×16M4-5.5-8~60-86.28~10.29(7.84)
DUD-N120M820×10×16M4-8-8~100-86.28~10.29(7.84)
DUD-N180M1025×12.5×18M4-14-10~150-1011.8~19.1(14.7)
DUD-N260M1230×15×22.5M4-22-12~200-1219.6~31.3(24.5)

注1:端子寸法は板導体配線のための寸法を示します。(※詳しい図についてはカタログをご覧ください。)
注2:操作回路とは電磁接触器の補助接点端子およびコイル端子をいいます。
注3:各端子とも電線または圧着端子2個が接続できます。
※上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数
型番
DUD-N30 DC24V

コイル定格電圧

(V)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

定格使用電流DC110V可変速モータ制御:2極の場合

(A)

定格使用電流DC220V可変速モータ制御:2極の場合

(A)

RoHS?最小発注数量
DC24
107.5
88
133
50
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,260
( 43,186 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高性能の直流用電磁接触器。
【特長】
・直流操作形(主接点2a)。
・440V以下の直流モータの制御、一般直流回路の開閉に適用可能。
・小形、省スペース化を実現。
・フィンガープロティションに対応。
・補助ツイン接点、追加補助接点ユニットの適用。
・環境適合性向上。
【用途】
・操作コイルを別電源などで直流操作する場合に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器の型番DUD-N30 DC24Vのページです。 型番DUD-N30 DC24Vに関する仕様情報を記載しております。
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作
MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
MS-Nシリーズ 電磁接触器
MS-Nシリーズ 可逆式電磁接触器 交流操作
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格39,26027,760-42,240 -52,430 -84,524 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目お見積り5日目在庫品1日目〜5日目
動作方式非可逆式非可逆式非可逆式非可逆式非可逆式可逆式
極数333333
補助接点2a2b2a2b----
機器名直流用電磁接触器直流用電磁接触器主回路B接点形電磁接触器---
仕様直流操作交流操作----
よく一緒に購入される商品

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング