17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MS-Nシリーズ 機械ラッチ式 交流操作 電磁接触器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MS-Nシリーズ 機械ラッチ式 交流操作 電磁接触器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-N21 AC200V

2015年12月に販売終了となりました。

停電、電圧降下発生時に接点が開放しない機械ラッチ式電磁接触器。
【特長】
・交流操作。
・電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取り付けている。
・投入コイルと引き外しコイルを備えており、投入状態が機械的に保持される(手動操作も可能)。
・停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が解放することがない。
・瞬時励磁式のため、常時の電力消費をしない節電形で、騒音を発生しない。
【用途】
・分電盤、道路照明あるいは、ビルなどの重要設備やプラントなどの記憶回路に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
極数
3
補助接点
2a2b
代表規格
CCC
寸法 長さ(mm)
63
寸法 幅(mm)
81
寸法 厚み(mm)
136.5
仕様
機械ラッチ式(交流操作)
フレームサイズ
N21
フィンガープロテクション/端子カバー
投入操作コイル(V)
AC200
引き外し操作コイル(V)
AC200

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト