エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • コイル定格電圧(V)

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 定格使用電流DC110V可変速モータ制御:2極の場合(A)

    ~mm
  • 定格使用電流DC220V可変速モータ制御:2極の場合(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作

型番:

DU-N30 AC200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DU-N30 AC200Vの仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
コイル定格電圧(V)
AC200
極数
3
補助接点
2a2b
寸法 長さ(mm)
106
寸法 幅(mm)
88
寸法 厚み(mm)
106
機器名
直流用電磁接触器
仕様
交流操作
定格使用電流DC110V可変速モータ制御:2極の場合(A)
50
定格使用電流DC220V可変速モータ制御:2極の場合(A)
50
RoHS?
6

商品情報

MS-Nシリーズ 交流操作形 直流用電磁接触器の特長

  • 従来品に比べ大幅に外形寸法、取付面積を縮小し、小形、省スペース化を実現。
  • AC操作 DC励磁方式電磁石の採用。
  • うなり音を完全に防止。
  • ワイドな共用定格コイル(呼びAC200V:定格AC200~240V 50/60Hz)。
  • サージ吸収機能を内蔵。
  • 消費電力を大幅に低減(DU-N30:2.2W、DU-N120:2.9W)。
  • フィンガープロテクションに対応。MS-Nシリーズで使用の充電部保護カバーユニットUN-CZ□形が適用可能。
  • 補助接点は高接触信頼性のツイン接点で、DC20V5mA に適用可能。
  • MS-N シリーズで使用の補助接点ユニット UN-AX□形が適用可能。
  • 主要プラスチック部品に使用材料名を表示し、環境適合性向上。
  • 端子まわりに熱可塑性樹脂を採用し、プラスチック部品の強度を向上。

MS-Nシリーズ 交流操作形 直流用電磁接触器の仕様

定格

操作方式形名主接点
構成
主接点
直列接続
定格使用電流[A]定格容量[kW]開放熱
電流
Ith[A]
定格絶縁
電圧
補助接点
構成
可変速モータ制御:a接点
ダイナミックブレーキ:b接点
一般直流モータ
(DC2、DC4級)
一般直流モータ
(DC2、DC4級)
DC110VDC220VDC440VDC110VDC220VDC440VDC110VDC220VDC440V
交流操作DU-N302a1ba接点単極4040153020-2.23.7-60660V2a2b
2極5050404030203.75.57.5
b接点単極120※1120※1120※12015-1.52.2-50
DU-N60a接点単極8080306040-5.57.5-120
2極9090808060407.51115
b接点単極240※1240※1240※14030-3.75.5-100
DU-N120a接点単極1601606012080-1115-160
2極16016016016012080152230
b接点単極480※1480※1480※18060-7.511-
DU-N180a接点単極26026090180120-1522-270
2極260260260240180120223545
b接点単極720※1720※1720※110075-7.511-260
DU-N260a接点単極360360130260175-2230-360
2極360360360350260175304555
b接点単極1040※11040※11040※1150100-1118.5-
  • 注1. 可変速モータ制御用(a接点)の責務は2倍投入・無電圧開路、ダイナミックブレーキ用(b接点)の責務は1倍投入・無電圧開路を適用します。
  • 注2. 一般直流モータとは JEM1038による DC2級(分巻モータの始動、停止)、DC4級(直巻モータの始動、停止)のモータ負荷に適用できます。
  • 注3. ※1の許容通電時間は30秒です。寸動使用の場合は一般直流モータ用の定格使用電流となります。

性能

形名主接点
直列接続
遮断電流容量[A]※1閉路電流
容量[A]
開閉頻度
[回/時]
開閉耐久性[万回]性能
DC110VDC220VDC440V機械的電気的
DU-N30b接点単極8060-160120025050DC2・1・2-1
DU-N60b接点単極160120-320
DU-N120b接点単極320240-640
DU-N180b接点単極400300-960
DU-N260b接点単極600400-1400

注1. ※1時定数 L/R=15ms、遮断回数25回です。

特性

形名入力[VA]消費電力
[W]
動作電圧[V]コイル電流
[mA]
動作時間[ms]
瞬時常時動作開放コイルON→主aONコイルON→主bOFFコイルOFF→主aOFFコイルOFF→主bON
DU-N30115202.2133576712~1510~1366~7265~76
DU-N60270242.91126810020~2317~2075~10378~108
DU-N120270242.91257610025~2720~2275~10380~110
DU-N180440404.21097616532~3424~2685~10590~140
DU-N260440506.11125820037~3929~31100~130105~140
  • 注1. 上表は交流操作(DU-N□)の時AC200Vコイルにおける特性の目安値を示します。
  • 注2. 動作電圧は交流操作(60Hz時)における平均値です。AC200Vコイル以外の時はほぼ電圧に比例としてお求めください。
  • 注3. 入力、消費電力は平均値を示します。AC200Vコイル以外の時でもほぼ同一です。
  • 注4. コイル電流は交流操作の時220V60Hz を、印加した場合の平均値です。AC200Vコイル以外の時は常時入力を、コイル電圧で除してお求めください。
  • 注5. 動作時間は交流操作の時220V60Hzを、印加した時の値です。AC200Vコイル以外の時でもほぼ同一です。

型番リスト

表示件数
型番
DU-N30 AC200V

コイル定格電圧

(V)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

定格使用電流DC110V可変速モータ制御:2極の場合

(A)

定格使用電流DC220V可変速モータ制御:2極の場合

(A)

RoHS?最小発注数量
AC200
106
88
106
50
50
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,760
( 30,536 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器の電磁接触器。
【特長】
・操作回路が直流の場合に使用可能。
・440V以下の直流モータの制御、一般直流回路の開閉に適用。
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作の型番DU-N30 AC200Vのページです。 型番DU-N30 AC200Vに関する仕様情報を記載しております。
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器
MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
MS-Nシリーズ 可逆式電磁接触器 交流操作
MS-Nシリーズ 電磁接触器
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格27,76039,260-42,240 -84,524 -52,430 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目お見積り5日目5日目在庫品1日目〜
動作方式非可逆式非可逆式非可逆式非可逆式可逆式非可逆式
極数333333
補助接点2a2b2a2b----
機器名直流用電磁接触器直流用電磁接触器主回路B接点形電磁接触器---
仕様交流操作直流操作----
よく一緒に購入される商品

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング