17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • モータ容量/サーマル呼び AC440V(kW/A)

  • モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)

  • コイル定格電圧(V)

  • 補助接点

    ~mm
  • 代表規格

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • フレームサイズ

  • フィンガープロテクション/端子カバー

    ~mm
  • 定格使用電流 抵抗負荷(AC-1級)200V(A)

    ~mm
  • 定格使用電流 抵抗負荷(AC-1級)400V(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形

通常単価(税別)
42,24066,300
税込単価
46,46472,930
通常出荷日:5日目

三菱電磁開閉器の電磁接触器。【特長】・グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用・多様化ニーズに対応し...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MS-Nシリーズ S-□ 標準形 交流操作 電磁接触器の仕様

電磁
接触器
電磁
開閉器
定格容量[kW]定格使用電流[A]開放熱
電流

Ith
[A]
補助接点組合せる
サーマルリレー
三相かご形モータ
(AC-3級)
三相かご形モータ
(AC-3級)
抵抗負荷
(AC-1級)
200

220
380

440
500

550
200

220
380

440
500

550
200

220
380

440
標準
(特殊)
追加できる
ユニット形名
×個数
形名ヒータ
呼び
適用範囲
[A]
S-N50MSO-N50(CX)1122225048388080802a2bUN-AX2、4×1
または
UN-AX11×2
TH-N6015~42
S-N150MSO-N150377590150150140200200200UN-AX150×2TH-N120(TA)45~125
S-N400MSO-N400110200200400400350450450450TH-N400RH105~330
S-N600160300300630630500660660660UN-AX600×1TH-N600250~500

MS-Nシリーズ S-□ 標準形 交流操作 電磁接触器の外形寸法

S-N50

S-N50

S-N150

S-N150

S-N400

S-N400

S-N600

S-N600

型番リスト

表示件数

モータ容量/サーマル呼び AC440V

(kW/A)

モータ容量/サーマル呼び AC220V

(kW/A)

コイル定格電圧

(V)

補助接点

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

フレームサイズ

フィンガープロテクション/端子カバー

定格使用電流 抵抗負荷(AC-1級)200V

(A)

定格使用電流 抵抗負荷(AC-1級)400V

(A)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
60/120
30/125
AC220
2a2b
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
100
150
137
N125
150
150
-
-
1個
75/150
37/150
AC200
2a2b
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
120
160
145
N150
200
200
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,240
( 46,464 )
5日目
66,300
( 72,930 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器の電磁接触器。
【特長】
・グローバル対応、補助接点はツイン接点を採用
・多様化ニーズに対応したハイクォリティな製品
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
MS-Nシリーズ 可逆式電磁接触器 交流操作
MS-Nシリーズ 電磁接触器
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器
電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格42,240-84,524 -52,430 -27,76039,2607,860 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
動作方式非可逆式可逆式非可逆式非可逆式非可逆式可逆式
極数333333
仕様交流操作交流操作直流操作---

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング