17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 取付方法

  • 接続方式

  • 代表規格

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細

    ~mm
  • 形式

  • 取り付け可能な内部付属装置

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC240Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカ

通常単価(税別)
4,8909,740特別価格
税込単価
5,37910,714特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。特長】・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • NF63-CV,NF32-SV,NF63-SVタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-05SV」が必要です。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

フレームA303250100
形名NF32-SVNF63-CVNF63-SVNF-125-SV
極数33333
定格絶縁電圧 Ui V600600600600690








kA
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-2-1 Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC440V2.5/2.52.5/2.52.5/2.57.5/7.525/25
415V2.5/2.52.5/2.52.5/2.57.5/7.530/30
400V5/55/55/57.5/7.530/30
380V5/55/55/57.5/7.530/30
230V7.5/7.57.5/7.57.5/7.515/1550/50
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V2.5/2.52.5/2.52.5/2.57.5/7.530/30
400V5/55/55/57.5/7.530/30
380V5/55/55/57.5/7.530/30
230V7.5/7.57.5/7.57.5/7.515/1550/50
NK
(Icu/Ics)
AC450V2.5/2.52.5/2.52.5/2.57.5/7.525/25
240V7.5/7.57.5/7.57.5/7.515/1550/50
定格インパルス耐電圧 Uimp kV88888
電流の種類ACACACACAC
アイソレーション適合適合適合適合適合適合
逆接続
開閉寿命(回)機械的10,00010,00010,00015,00025,000
電気的(AC440V)6,0006,0006,0008,00010,000
選択度種別(使用カテゴリー)AAAAA
汚損度33333
EMC環境条件(環境Aまたは環境B)対象外対象外対象外対象外対象外




mm
a7575757590
b130130130130130
c6868686868
ca9090909090
表面形製品質量 kg0.650.650.650.71.0
電気用品安全法適合適合適合適合適合
CCC認証取得取得取得取得取得
船級協会認定(☆取得済)(NK, LR, ABS, DNV・GL)
過電流引きはずし方式熱動-電磁熱動-電磁熱動-電磁熱動-電磁熱動-電磁
トリップボタン

備考1 モータブレーカには、適用電動機定格容量は記載してありません。電動機の全負荷電流により選定してください。
備考2 埋込形でリード線端子台付はFP-LTとご指定ください。
備考3 さし込形でリード線端子台付はP-LTとご指定ください。

外形寸法

外形寸法

電動機の定格容量

NF32-SV(フレームA:30)

A200/220V400/440V
kWkW
255.511
163.77.5
12-5.5
102.2-
8-3.7
7.11.5-
5-2.2
40.751.5

NF63-CV

A200/220V400/440V
kWkW
451122
40-18.5
327.515
255.511
163.77.5
12-5.5
102.2-
8-3.7

NF32-SV(フレームA:32)

A200/220V400/440V
kWkW
327.515

NF63-SV

A200/220V400/440V
kWkW
7.11.5-
5-2.2
40.751.5

NF125-SV

A200/220V400/440V
kWkW
100-55
902245
7118.537
631530
451122
(40)-19
327.515
(25)5.511
(16)3.77.5
(12.5)-5.5

定格電流:A
電動機の定格容量:kW
基準周囲温度:40℃(舶用45℃)

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格遮断容量 DC250Vの時

(kA)

定格電流

(A)

取付方法

接続方式

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

アンペアフレーム詳細

形式

取り付け可能な内部付属装置

定格遮断容量 AC415Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC240Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC230Vの時

(kA)

RoHS?最小発注数量
30AF以下
-
5
-
5
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / CCC
130
75
90
30AF
汎用品
なし
2.5
7.5
7.5
6
1個
30AF以下
-
5
-
10
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / CCC
130
75
90
30AF
汎用品
なし
2.5
7.5
7.5
6
1個
30AF以下
-
5
-
25
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / CCC
130
75
90
30AF
汎用品
なし
2.5
7.5
7.5
6
1個
32AF
-
5
-
32
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / CCC
130
75
90
-
汎用品
なし
2.5
7.5
7.5
6
1個
50AF
-
10
-
7.1
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / TUV / CCC
100
54
90
-
汎用品
なし
10
-
15
6
1個
50AF
-
10
-
10
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / TUV / CCC
100
54
90
-
汎用品
なし
10
-
15
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,890
( 5,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,190
( 5,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,7405,844
( 6,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,740
( 10,714 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
特長】
・半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
・新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • NF63-CV,NF32-SV,NF63-SVタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-05SV」が必要です。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電装盤に使用
5
満足度:5.0
三菱電機が信頼できるので、この商品を購入しました。性能、品質にも気になる点はなく、それなりに使わせてもらっています。耐久...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品に使用しています
3
満足度:3.0
試作品の制御盤、操作盤のボックス内に組み込んで電動モータ保護に使用しています。このメーカー品はいつも使っている物で、可も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカ
WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL-TL
ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF
メーカー三菱電機三菱電機富士電機機器制御日東工業河村電器産業河村電器産業
通常価格4,890-17,100 -5,3511,6506,269 -14,380
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
極数333233
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング