エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・増設ベースユニット(ラージタイプ・電源装着不要)...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

Q55BL イメージ
| 入出力ユニット装着台数 | 5 | |
|---|---|---|
| 増設接続可否 | 増設接続可能 | |
| 適用ユニット | MELSEC-Qシリーズユニット, MELSEC-Qラージ入出力ユニット | |
| 適用電源ユニット | 不要 | |
| DC5V内部消費電流 | 0.10A | |
| 取付け穴サイズ | M5ネジ穴またはφ5.5穴(M5ネジ用) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 240mm |
| 幅(W) | 297mm | |
| 奥行き(D) | 110mm | |
| 質量 | 1.59kg | |
| DINレール取付け用アダプタ形名 | - | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・増設ベースユニット(ラージタイプ・電源装着不要)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
4.5通常価格(税別):21,558円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機エンジニアリング
CC-Linkグッズ ケーブル加工部品
0通常価格(税別):904円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~