17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージ基本ベースユニット

通常単価(税別)
1,96946,125
税込単価
2,16650,738
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・増設ベースユニット(ラージタイプ)。

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • QG69L、QG69LSはオプション品です。基本ベースユニット本体ではございません。
    詳細はメーカーページをご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(ラージタイプ)の仕様

Q35BLS

Q35BLS イメージ

Q35BLS イメージ

製品仕様

入出力ユニット装着台数5
増設接続可否増設接続可能
適用ユニットMELSEC-Qシリーズユニット
適用電源ユニットMELSEC-Qシリーズ電源ユニット
DC5V内部消費電流0.11A
取付け穴サイズM5ネジ穴またはφ6穴(M5ネジ用)
外形寸法高さ(H)130mm
幅(W)325mm
奥行き(D)53mm
質量0.82kg
DINレール取付け用アダプタ形名-

型番リスト

表示件数

ユニット種別

入出力ユニット装着台数

(台)

代表規格

適用シリーズ

増設接続可否

RoHS?最小発注数量
-
5
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
5
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
8
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
8
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
5
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
5
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
電源ユニット装着要
5
UL
-
-
6
1個
-
5
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
5
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
電源ユニット装着要
8
UL
-
-
10
1個
-
8
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
8
UL/cUL
Qシリーズ
6
1個
-
9
UL/cUL
-
-
-
1個
-
9
UL/cUL
Qシリーズ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,223
( 32,145 )
5日目
27,225
( 29,948 )
5日目
40,338
( 44,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,250
( 42,075 )
5日目
27,225
( 29,948 )
5日目
27,225
( 29,948 )
5日目
34,500
( 37,950 )
5日目
30,900
( 33,990 )
5日目
30,900
( 33,990 )
5日目
43,189
( 47,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,125
( 50,738 )
5日目
46,125
( 50,738 )
5日目
1,969
( 2,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,171
( 2,388 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・増設ベースユニット(ラージタイプ)。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • QG69L、QG69LSはオプション品です。基本ベースユニット本体ではございません。
    詳細はメーカーページをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージ基本ベースユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージ基本ベースユニット
MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)
MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)
CS1シリーズ CPUベースユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格1,969-30,800 -21,558 -23,162 -20,442 -12,657 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(ベースユニット)カテゴリの売れ筋ランキング