エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワーク

通常単価(税別)
138,000
税込単価
151,800
通常出荷日:19日目

GOT1000対応のCC-Link IEコントローラネットワーク通信ユニット。【特長】・GOTに接続し...

詳細を確認

型番:

GT15-J71GP23-SX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GT15-J71GP23-SXの仕様・寸法情報

種類
通信ユニット
適用機種
G15 / G16
通信速度(bps)
1G
消費電流(mA)
1070
備考
ネットワーク型共有メモリ:大容量256KbyteのCC-Link IEコントローラネットワークに接続 通信速度1Gbps 総延長距離 66000m(120台接続時) 局間距離(最大) 550m(コア/クラッド=50/125(μm))
RoHS?
6

商品情報

GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワークの仕様

GT15-J71GP23-SXの製品イメージ

GT15-J71GP23-SXの製品イメージ

カテゴリ通信ユニット
シリーズGOT2000/GOT1000
ユニットCC-LinkIEコントローラネットワーク通信ユニット
製品形名GT15-J71GP23-SX
適合する規格UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA
対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15
1ネットワーク当りの最大リンク使用点数LB32K点(32,768点、4Kバイト)
LW128K点(131,072点、256Kバイト)
LX8K点(8,192点、1Kバイト)
LY8K点(8,192点、1Kバイト)
1局あたりの最大リンク点数LB16K点(16,384点、2Kバイト)
LW16K点(16,384点、32Kバイト)
LX8K点(8,192点、1Kバイト)
LY8K点(8,192点、1Kバイト)
トランジェント伝送容量最大1,920バイト
通信速度1Gbps
通信方式トークンリング方式
1ネットワークの接続局数最大120局(管理局:1、通常局:119)
接続ケーブル光ファイバーケーブル(マルチモードファイバ)※CC-Link IEコントローラネットワークリファレンスマニュアルを参照してください。
総延長距離66,000m(120台接続時)
局間距離(最大)550m(コア/クラッド=50/125(μm))
最大ネットワーク数239
最大グループ数32
伝送路形式二重ループ
光ファイバー仕様種類1000BASE-SX(MMF)対応光ファイバーケーブル
規格IEC60793-2-10Type A1a.a(50/125um multimde)
伝送損失(max)3.5(dB/km)以下(λ=850nm)
伝送帯域(min)500(MHz・km)以上(λ=850nm)
コネクタ仕様種類2連LC形コネクタ
規格IEC61754-20:Type LC connector
接続損失0.3(dB)以下
研磨面PC研磨
内部消費電流1.07A
質量0.28kg
  • ※ 接続ケーブル:光ファイバケーブルは、コネクタとケーブルの接続に専門的な技術および特殊な工具が必要となり、またコネクタも専用品となります。

型番リスト

表示件数
型番
GT15-J71GP23-SX
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,000
( 151,800 )
19日目

詳細情報

基本情報

GOT1000対応のCC-Link IEコントローラネットワーク通信ユニット。
【特長】
・GOTに接続し、大容量のCC-Link IEコントローラネットワークに接続可能。
【用途】
・CC-Link IEコントローラネットワークに接続したいときに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワークの型番GT15-J71GP23-SXのページです。 型番GT15-J71GP23-SXに関する仕様情報を記載しております。
GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワーク
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット
GOT1000シリーズ 変換アダプタ
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット
GOT1000 シリアル通信ユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格138,00047,80025,9002,39416,40020,200
通常出荷日19日目在庫品1日目19日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類通信ユニット通信ユニット通信ユニット通信ユニットビデオ/RGB入出力/音声出力通信ユニット
適用機種G15 / G16G15 / G16GT10 / GT11 / GT15 / GT16 / GT14GT10 / GT11 / GT14GT15 / GT16G15 / G16
通信速度(bps)1G156k/625k/2.5M/5M/10M----
消費電流(mA)1070560140-80-
備考ネットワーク型共有メモリ:大容量256KbyteのCC-Link IEコントローラネットワークに接続 通信速度1Gbps 総延長距離 66000m(120台接続時) 局間距離(最大) 550m(コア/クラッド=50/125(μm))インテリジェントデバイス局(占有局数1局/4局選択可)としてモニタを行う 伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 最大伝送距離 伝送速度により異なる。 最大接続台数 26台 最大接続台数は使用するCC-Linkシステムの構成により異なる。最大接続台数の詳細については使用するCC-Linkのユーザーズマニュアル(詳細編)を参照。1台のPLCに複数台のGOTを接続して1:Nの通信を行う通信ユニット USB,RS-232,RS-422,RS-485の4チャンネルのポートを装備(GOT1000シリーズが16台接続可能、最大延長距離500m)GOTマルチドロップ接続時の渡り配線を容易にするための製品 マルチドロップ接続用コネクタ変換--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング