エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 目盛

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)

型番:

YS-8NAV(0-300V)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-8NAV(0-300V)の仕様・寸法情報

計器定格
150V
目盛
0-300V
VT比
-
計器正面寸法(横×縦)(mm)
82×82
動作原理
可動鉄片形
RoHS?
6

商品情報

製品仕様

 角形計器
Y-Nシリーズ
サイズ(ヨコ×タテ)mm82×82
形名YS-8NAV
動作原理可動鉄片形
階級(級)2.5
周波数50-60Hz共用
目盛長(mm)70
質量(kg)0.15



最大目盛値VA






50V3
75、100、110V3
150V3
190、260V3
300V3
400、500V-
600V-
V
T



VT比目盛3
440/110V600V
3300/110V4500V
6600/110V9000V
上記以外□/110VVT比×150V3

備考 可動鉄片形計器は目盛間隔が不等分です。また、目盛0付近の目盛線を省略します。

交流電圧計の外形寸法図

A寸法:41

外形寸法図

外形寸法図

盤穴あけ寸法 (パネル正面から見た図)

盤穴あけ寸法
(パネル正面から見た図)

型番リスト

表示件数
型番
YS-8NAV(0-300V)

目盛

VT比

RoHS?最小発注数量
0-300V
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)。
【特長】
・変電設備母線、配線電線路などの電圧計測に使用。
・動作原理:可動鉄片形。
・サイズ:横82×縦82mm。
【用途】
・交流回路の電圧を計測・表示する計器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)の型番YS-8NAV(0-300V)のページです。 型番YS-8NAV(0-300V)に関する仕様情報を記載しております。
YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YS-8NAVシリーズ 交流電圧計(機械式指示計器)
YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)
YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプ
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール
マルチパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)
直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機マザーツールAUTONICS(オートニクス)渡辺電機工業
通常価格3,6903,390 -5,3524,889 -9,9909,187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
計器定格150V-----
計器正面寸法(横×縦)(mm)82×8282×8282×82---
動作原理可動鉄片形可動鉄片形----
よく一緒に購入される商品

アナログメータカテゴリの売れ筋ランキング