17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LP-80NFシリーズ 周波数計(機械式指示計器) LP-80NF 220V 45-65HZ B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LP-80NFシリーズ 周波数計(機械式指示計器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LP-80NF 220V 45-65HZ B

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

交流回路の周波数を計測、表示する計器。
【特長】
・広角度計器、周波数計。
【用途】
・電気量等の計測。
・受配電設備母線、発電設備などの周波数計測に使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

計器定格
220V
目盛
45-65Hz
計器正面寸法(横×縦)(mm)
80×80
RoHS2(10物質)?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト