17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケットの詳細

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット:関連画像

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット イメージ

  • M12ステンレスケース、バネ接続、ストレート、メス(SokeT)
  • 極数:5
  • 接続タイプ:バネ接続
  • ハウジング材質:14V32
  • 接続ネジ:M12
  • ケーブル接続直径:6-8mm(PG9)
  • 接続電線範囲:0.25-0.75mm2
  • 定格電流:4A
  • 定格電圧:125V
  • 温度範囲:-40~+85℃
  • 保護等級:IP 69k
  • コンタクト表面処理:CuSnZn

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケットの寸法

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット:関連画像

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケットの寸法図

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,738
( 8,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,738
( 8,512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線にM12を取り付けられるM12仕様の産業用M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット。
【特長】
・Aコード、およびBコード仕様のIP69k防塵防水コネクタ。
・-40~85℃の環境で使用可能。
・配線はバネ固定仕様で、5極のみ。
・筐体はステンレス製。
【用途】
・配線は電線の被服を剥離して付属工具を利用してバネで電線を固定。
・配線方法は梱包袋に図解されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 メス(Soket)ステンレスコネクタ ソケット
M12 メス(Soket)Dコードコネクタ
M12 メス(Soket) Bコードコネクタ
M12A-4ピン現場組立コネクタ(メス)
M12A-4ピンY字分岐(オス+メス)
M12 オス(Male)ツインコネクタ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーHARTINGHARTINGワイドミュラー
通常価格7,7382,5282,588 -1,5423,5511,838
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
シリーズその他その他その他M12M12その他
許容電流(A)444444
許容電圧(V)125250125250DC36/AC3036
ピン数545445

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング