エレクトロニクス部品技術窓口
雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。【特長】・150kHz~1MHz高減衰タイプ。・1Φノイズフィルタ。...
詳細を確認
NACシリーズ
150kHz~1MHz高減衰タイプ
単相 250V
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

| コード | 漏洩電流 入力 125/250V 60Hz | コンデンサ容量 (公称値) |
|---|---|---|
| 681 | 75.5 μA/ 150μA max | 680pF |
| 102 | 0.13mA/ 0.25mA max | 1,000pF |
| 222 | 0.25mA/ 0.5 mA max | 2,200pF |
| 332 | 0.38mA/ 0.75mA max | 3,300pF |
| 472 | 0.5 mA/ 1.0 mA max | 4,700pF |
1 シリーズ名。
2 定格電流。
3 接地コンデンサコード。
4 オプション D:DIN レール取付タイプ。
| 項目 | NAC-04-472 | NAC-06-472 | NAC-10-472 | NAC-16-472 | NAC-20-472 | NAC-30-472 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧〔V〕 | AC 1φ250 / DC250 | |||||
| 定格電流〔A〕 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
| 試験電圧(端子 - 取付板間) | AC2,500V (カットオフ電流=20mA),1分間,常温 常湿 | |||||
| 絶縁抵抗(端子 - 取付板間) | DC500V 100MΩ min 常温 常湿 | |||||
| 漏洩電流 125/250V 60Hz | 0.5mA / 1.0mA max | |||||
| 電圧降下 | 1.0V max | |||||
| 安全規格認定温度 | -25~+85℃ (ディレーティング特性参照) | |||||
| 使用温度 | -40~+85℃ (ディレーティング特性参照) | |||||
| 使用湿度 | 20~95% RH (結露なし) | |||||
| 保存温・湿度 | -40~+85℃,20~95%RH (結露なし) | |||||
| 振動 | 10~55Hz,19.6m/s2(2G),周期3分 X,Y,Z 方向 各1時間 | |||||
| 衝撃 | 196.1m/s2(20G) 11ms X,Y,Z 方向 各1回 | |||||
| 安全規格 | UL1283,CSA C22.2 No.8 (C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1,ENEC (DC入力時は除く) | |||||
| 外形寸法(突起物含まず) / 質量 | 53×41×92mm(W×H×D) / 300g max (オプション:-Dは外形図参照) | |||||


本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

DIN レール取付タイプ
DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続しておこなってください。
保護接地端子は2箇所ありますが、どちらか1箇所のみの接続でも使用可能です。

NAC-06-472

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs
NAC-10-472

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs
NAC-16-472

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs
NAC-20-472

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs
NAC-30-472

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,071円 ( 2,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,357円 ( 2,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円 ( 2,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,601円 ( 2,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,746円 ( 3,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・150kHz~1MHz高減衰タイプ。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・4~30Aまでラインナップ。(4A/6A/10A/16A/20A/30A)
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用。
・ねじ脱落防止機能付。
・NAC、NAH、NAM、NMPと取付コンパチ、用途に合わせて使い分けが可能。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
【用途】
・スイッチング電源の複数台使用、単相インバータに最適など。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

コーセル
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
4通常価格(税別):5,301円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)
0通常価格(税別):24,608円~