17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MS-Nシリーズ 機械ラッチ式 交流操作 電磁開閉器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MS-Nシリーズ 機械ラッチ式 交流操作 電磁開閉器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSOL-N21 0.05KW 200V MC-AC100V MT-AC100V

2015年12月に販売終了となりました。

操作コイルの常時の電磁石の消費電力が節約できる電磁開閉器。
【特長】
・補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上。
・停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがない。
・モータの過負荷、拘束保護に適している。
・代表定格125A(AC3級 AC200V級)/AC操作/機械ラッチ/ねじ取付/サーマル2素子。
【用途】
・機械ラッチ式交流操作電磁開閉器。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
モータ容量/サーマル呼び AC440V(kW/A)
-
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)
0.05/0.35
極数
3
補助接点
2a2b
仕様
機械ラッチ式(交流操作)
フレームサイズ
N21
フィンガープロテクション/端子カバー
主回路電圧(V)
200
投入操作コイル(V)
AC100
引き外し操作コイル(V)
AC100
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト