17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MS-Nシリーズ 二種耐熱形 機械式ラッチ式 交流操作 電磁接触器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MS-Nシリーズ 二種耐熱形 機械式ラッチ式 交流操作 電磁接触器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SL-2XN21FN MC-AC100V MT-AC100V

2015年12月に販売終了となりました。

操作コイルの常時の電磁石の消費電力が節約できる電磁接触器。
【特長】
・補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上。
・停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがない。
・火災時の異常高温に耐え通電や絶縁の機能を維持し消防設備などへの通電を持続できる。
【用途】
・二種耐熱形機械式ラッチ式交流操作電磁接触器。
・消防法二種耐熱基準に適合した製品で非常用配電盤及び分電盤に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
可逆式
コイル定格電圧(V)
AC100
極数
3
補助接点
[その他] 2a2b×2
寸法 長さ(mm)
81
寸法 幅(mm)
136
寸法 厚み(mm)
136.5
機器名
二種耐熱形電磁接触器
仕様
機械ラッチ式(交流操作)
耐熱使用電流AC220V(A)
20
耐熱使用電流AC440V(A)
20
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト