エレクトロニクス部品技術窓口
GOT1000シリーズ用のバス接続ユニット薄型モデル。【用途】・GOTをバス接続する場合に使用。
詳細を確認
GT15-75QBUSLの製品イメージ

GT15-QBUS2Lの製品イメージ
(単位:mm)

GT15-QBUSLの寸法図
| カテゴリ | 通信ユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | |
| ユニット | バス接続ユニット | |
| 製品形名 | GT15-75QBUSL | |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA | |
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15 | |
| インタフェース | QCPU(Qモード)バス接続 | |
| コネクタ | IN | 1 |
| OUT | - | |
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ16点) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 0.44A | |
| 質量 | 0.13kg | |
(単位:mm)

GT15-QBUS2Lの寸法図
| カテゴリ | 通信ユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | |
| ユニット | バス接続ユニット | |
| 製品形名 | GT15-75QBUS2L | |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA | |
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15 | |
| インタフェース | QCPU(Qモード)バス接続 | |
| コネクタ | IN | 1 |
| OUT | 1 | |
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ16点) | |
| 内部消費電流(DC5V) | 0.44A | |
| 質量 | 0.14kg | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,800円 ( 26,180円 ) | 5日目 |
16,400円 ( 18,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

オムロン
プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ
5通常価格(税別):4,917円

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0通常価格(税別):25,970円~

オムロン
プログラマブルターミナル NS オプション品
5通常価格(税別):3,666円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~