エレクトロニクス部品技術窓口
MELSECNET/H通信ユニットは、GOT1000シリーズをMELSECNET/Hネットワークシステム(PC間ネット)、MELSECNET/10ネットワークシステム(PC間ネット)の通常局(MELSECNET/H接続、MELSECNET/10接続)として使用するためのユニット。

GT15-J71BR13の製品イメージ

GT15-J71LP23-25の製品イメージ
(単位:mm)

GT15-J71BR13の寸法図

GT15-J71LP23-25の寸法図
| カテゴリ | 通信ユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | |
| ユニット | MELSECNET/H 通信ユニット | |
| 製品形名 | GT15-J71BR13 | |
| 適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC | |
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15 | |
| 1ネットワーク当りの最大リンク使用点数 | LX/LY | 8,192点 |
| LB | MELSECNET/Hモード・MELSECNET/H拡張モード:16,384点、MELSECNET/10モード:8,192点 | |
| LW | MELSECNET/Hモード・MELSECNET/H拡張モード:16,384点、MELSECNET/10モード:8,192点 | |
| 1局あたりの最大リンク点数 | MELSECNET/Hモード・MELSECNET/10モード:{(B+Y)÷8+(2×W)}≦2,000バイト、MELSECNET/H拡張モード:{(B+Y)÷8+(2×W)}≦35,840バイト | |
| 通信速度 | 10Mbps | |
| 通信方式 | トークンバス方式 | |
| 同期方式 | フレーム同期方式 | |
| 伝送路形式 | 同軸一重バス | |
| 総延長距離 | 3C-2V:300m、5C-2V:500m ※リピータユニット(A6BR10、A6BR10-DC)使用により2.5kmまで延長可 | |
| 局間距離(最大) | 3C-2V:300m、5C-2V:500m | |
| アクセス可能ネットワーク範囲 | GOTが接続されているMELSECNET/H、MELSECNET/10上のシーケンサのみ | |
| 最大グループ数 | 0(グループ指定なし) | |
| 接続局数 | 31局 | |
| RAS機能 | 管理局移行によるシステムダウン防止、自局のリンク回線チェックの診断機能、リンク特殊リレー・レジスタによる異常検出、各種診断機能 | |
| トランジェント伝送 | N:N交信 | |
| 接続ケーブル | 3C-2V、5C-2V 相当品 | |
| 適合コネクタ | BNC-P-3-NiCAu(3C-2V用)、BNC-P-5-NiCAu(5C-2V用)(第一電子工業(株)製)相当品 | |
| 内部消費電流 | 0.77A | |
| 質量 | 0.19kg | |
| カテゴリ | 通信ユニット | |
|---|---|---|
| シリーズ | GOT1000 | |
| ユニット | MELSECNET/H 通信ユニット | |
| 製品形名 | GT15-J71LP23-25 | |
| 対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15 | |
| 1ネットワーク当りの最大リンク使用点数 | LX/LY | 8,192点 |
| LB | MELSECNET/Hモード・MELSECNET/H拡張モード:16,384点、MELSECNET/10モード:8,192点 | |
| LW | MELSECNET/Hモード・MELSECNET/H拡張モード:16,384点、MELSECNET/10モード:8,192点 | |
| 1局あたりの最大リンク点数 | MELSECNET/Hモード・MELSECNET/10モード:{(B+Y)÷8+(2×W)}≦2,000バイト、MELSECNET/H拡張モード:{(B+Y)÷8+(2×W)}≦35,840バイト | |
| 通信速度 | 10Mbps/25Mbps | |
| 通信方式 | トークンリング方式 | |
| 同期方式 | フレーム同期方式 | |
| 伝送路形式 | 光二重ループ | |
| 総延長距離 | 30km | |
| 局間距離(最大) | <25Mbps時>SI光ケーブル:200m、H-PCF光ケーブル:400m、広帯域H-PCF光ケーブル:1km、QSI光ケーブル:1km、<10Mbps時>SI光ケーブル:500m、H-PCF光ケーブル:1km、広帯域H-PCF光ケーブル:1km、QSI光ケーブル:1km | |
| アクセス可能ネットワーク範囲 | GOTが接続されているMELSECNET/H、MELSECNET/10上のシーケンサのみ | |
| 最大グループ数 | 0(グループ指定なし) | |
| 接続局数 | 63局 | |
| RAS機能 | 管理局移行によるシステムダウン防止、異常検出およびケーブル断線によるループバック機能、自局のリンク回線チェックの診断機能、リンク特殊リレー・レジスタによる異常検出、各種診断機能 | |
| トランジェント伝送 | N:N交信 | |
| 接続ケーブル | 光ファイバケーブル(ユーザ手配品) | |
| 適合コネクタ | 2芯光コネクタプラグ(ユーザ手配品) | |
| 内部消費電流 | 0.56A | |
| 質量 | 0.18kg | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
90,270円 ( 99,297円 ) | 19日目 |
90,270円 ( 99,297円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

オムロン
プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ
5通常価格(税別):4,917円

三菱電機
GOT1000 バッテリ
4.2通常価格(税別):2,780円~

三菱電機
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
5通常価格(税別):24,000円~

ミスミ
ミスミオリジナルPLC用タッチパネル 保護シート
3通常価格(税別):2,000円~

三菱電機
GOT1000 スタンド
0通常価格(税別):16,400円~

三菱電機
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
0通常価格(税別):20,200円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 シリアル関連オプション
0通常価格(税別):1,726円~
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face フラッグシップ表示器 オプション アタッチメント
0通常価格(税別):9,940円