17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

T-51HAAシリーズ 交流電流トランスデューサ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T-51HAAシリーズ 交流電流トランスデューサ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-51HAA 1A 1-5V AC110V

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高性能しかも小形モジュール化を実現。
【特長】
・盤設計が容易な小形モジュール化。
・小形モジュール化を追求し、外形寸法は2種類です。
・入出力端子は、セルフアップねじを採用。
・セルフアップねじの採用により配線の作業性が向上します。
・電源表示ランプ付、動作表示として補助電源表示ランプ(LED赤色)を装備。
・三菱のエレクトロニクス技術を駆使。
・厳選された電子部品を採用。雷サージ、開閉サージやノイズを配慮した設計です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

入力種類
電流(AC)
応答速度(ms)
1000
変換精度(%FS)
±0.5
出力種類
[その他] 1~5V
入力点数(点)
1
出力点数(点)
1
絶縁
電源
AC110V
寸法 幅(mm)
50
入力電流
1A
周波数
50-60Hz共用
負荷
5kΩ~∞

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト