17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

T-120Mシリーズ マルチトランスデューサ(集合形) T-120M 4-20MA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T-120Mシリーズ マルチトランスデューサ(集合形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-120M 4-20MA

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

VT、CTの二次側を入力することにより、必要な交流の電気諸量を計測できます。
【特長】
・多種計測要素を一台で対応可能です。
・マルチ集合形。
・液晶表示及びボタンによりフレキシブルな設定が可能です。
・潮流計測(送電、受電)に対応しており発電設備の監視に対応可能です。
 (電力、無効電力、力率、電力量、無効電力量)
・小形化を実現しており、取付けスペースの縮小が可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

出力種類
4~20mA
入力点数(点)
1
出力点数(点)
12
絶縁
電源
AC100-240V/DC100V両用
寸法 長さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
120
寸法 厚み(mm)
101
仕様
アナログ出力:10点、パルス出力:2点
相線式
単相2線、単相3線、三相3線式 共用
負荷
0~600Ω
消費VA(VA)
電流回路 約0.1VA(各相)/電圧回路 約110V時0.1VA、約220V時0.2VA(各相)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト