17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

M2LM-Rシリーズ 普通耐候形電力量計

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M2LM-Rシリーズ 普通耐候形電力量計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M2LM-R-1P3W-100V-30A-50HZ-KENTEI

2018年12月に販売終了となりました。

本計器は、住宅用太陽光発電システムで発電した電力を電力会社殿へ売電する場合の電力取引用として使用するものです。(普通耐候形)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

基本形式(耐候性)
普通耐候形
用途・特徴(計器の種類)
普通電力量計
相線式
1P3W
PT定格/定格電圧(V)
100
定格電流(A)
30
周波数
50Hz
検定品(KENTEI/ブランク)
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト