17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LM-11MRNWシリーズ 電力計(メータリレー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LM-11MRNWシリーズ 電力計(メータリレー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LM-11MRNW 1P2W 110V 5A 0-2.5KW 25/5A B

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指針が目盛板上に設けた上下限設定値を検出したときに接点出力をする機能を持った計器。
【特長】
・メータリレー、電力計。
・読みやすい目盛。
・取付け、配線が容易 。
・絶縁バリア、端子カバー付。
・奥行寸法100mm以下。
【用途】
・電気量等の計測に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

相線式
1P2W
計器定格
110V5A
目盛
0-2.5kW
CT比
25/5A
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト