17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

分岐コネクタシリーズ

通常単価(税別)
2,808
税込単価
3,089
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・M12 2分岐アダプタ。・ネジ仕様:M3・芯数(芯):5

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,808
( 3,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,808
( 3,089 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・M12 2分岐アダプタ。
・ネジ仕様:M3
・芯数(芯):5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐コネクタシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐コネクタシリーズ
櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用
DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー
Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089040
ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9742)
メーカーワイドミュラーワゴタカチ電機工業DelphiITTキャノンRS PRO
通常価格2,808117204 -139521,940
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
特長M12 2分岐アダプタコネクタの2極間のコモニングが可能簡単に取り外し可能併用(自動車用コネクタ)APDシリーズ併用タイプK熱電対用
仕様M12プラグ(オス)/M12ソケット(メス)×2-----
型式SAI-Y-5S- M12/M12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング