17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

HEシリーズ ユニバーサルコネクタ

通常単価(税別)
1,8082,568特別価格
税込単価
1,9892,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

10、16、24極の500V16A仕様、防水コネクタ。【特長】・IP65の防水仕様で、勘合させてロック...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HDC HEシリーズ 10極の詳細

HDC HEシリーズ:関連画像

HDC HEシリーズ 10極 イメージ

  • 極数:10+
  • 定格電圧:500V
  • 定格電流:16A
  • ハウジング:サイズ4

HDC HEシリーズ 10極の寸法例

 

HDC HEシリーズ:関連画像

寸法図 (単位:mm)

  • A:64.00mm
  • B:33.80mm
  • C:33.20mm
  • D:19.10mm
  • E:16.50mm
HDC HEシリーズ:関連画像

ピン配列

 

HDC HEシリーズ:関連画像

取付カットアウト(単位:mm) A:64mm

型番リスト

表示件数

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

ピン数

電線接続方法

耐環境性

型式

ネジ仕様

電線接続方法

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
16
ネジ止め
防水性
HDC HE 16 MS
-
-
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
24
ネジ止め
防水性
HDC HE 24 MS
-
-
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
24
ネジ止め
防水性
HDC HE 24 FS
-
-
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
10
その他
防水性
HDC HE 10 FP
-
プッシュインクランプ
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
16
その他
防水性
HDC HE 16 MP
-
プッシュインクランプ
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
10
その他
防水性
HDC HE 10 FP
0
プッシュインクランプ
-
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
16
その他
防水性
HDC HE 16 MP
0
プッシュインクランプ
-
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
16
ネジ止め
防水性
HDC HE 16 MS
0
-
-
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
16
24
ネジ止め
防水性
HDC HE 24 FS
0
-
-
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
16
24
ネジ止め
防水性
HDC HE 24 MS
0
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,808361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,348939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,808361
( 397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,348939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,568
( 2,825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

10、16、24極の500V16A仕様、防水コネクタ。
【特長】
・IP65の防水仕様で、勘合させてロックレバーで固定する構造
・筐体へ配線する用途の他、ケーブル間同士を接続するコネクタとしても使用可能
・IEC(CE)および、UL規格を取得
・4種類の配線方法から選定可能
【用途】
・産業機器等の配線用防水コネクタとして使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HEシリーズ ユニバーサルコネクタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プレス機器のコネクタとして
4
満足度:4.0
5年ほど使用しているプレス機器のコネクタが、湿気の関係でねじ部が錆びてしまいました。その影響でプラスチック部が欠けてしま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HEシリーズ ユニバーサルコネクタ
HAシリーズ スリムコネクタ
Han Hv Eシリーズ
UBコネクタ
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(55836)
CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(51238)
メーカーワイドミュラーワイドミュラーHARTING日本圧着端子製造モレックスモレックス
通常価格1,808-1,378 -4,698 -1471,989 -368 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
許容電圧(V)500250690AC/DC30250250
接続方向ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
代表規格UL / CSAUL / CSAULUL / CSATUVUL / CSA
シリーズ詳細HEHA----
保護機能(耐環境性)----
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング