エレクトロニクス部品技術窓口
システムの空きポートに接続し、反射を防ぐ無反射終端器。【特長】・疑似負荷は公称インピーダンス50Ω及び...
詳細を確認
無反射終端器の外観
当社では、各種のコネクタのターミネーションを用意している。
擬似負荷は公称インピーダンス50Ω及び75Ωがある。
これらのターミネーションは低反射係数・低損失で設計されているため、広い範囲での各種測定システムに利用可能。
| 製品番号 | 周波数帯域(GHz) | 電力(W) | VSWR | インピーダンス(Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 090-0510 | DC~0.6 | 0.5 | 1.2 | 50 |
| 090-0511 | DC~0.6 | 1 | 1.2 | 50 |
| 製品番号 | 周波数帯域(GHz) | 電力(W) | VSWR | インピーダンス(Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 090-0210 | DC~1.0 | 1.0 | 1.2 | 50 |
| 900-2001 | DC~2.0 | 0.5 | 1.1 | 50 |
| 製品番号 | 周波数帯域(GHz) | 電力(W) | VSWR | インピーダンス(Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 090-0520 | DC~0.6 | 0.5 | 1.2 | 75 |
システムの空きポートに接続し、反射を防ぐ無反射終端器。
【特長】
・疑似負荷は公称インピーダンス50Ω及び75Ωがあります
・低反射係数・低損失で設計されているため、広い範囲での各種測定システムに利用できます
【用途】
・測定時等空きポートがあると特性が悪くなるため、空きポートを塞ぐために使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~