17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 取付方法

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

通常単価(税別)
2,9003,429特別価格
税込単価
3,1903,772特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。【特長】・150kHz-1MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)。・単相...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

NBCシリーズの特長

NBCシリーズ

NBCシリーズ

150kHz-1MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)
単相250V
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名
2 定格電流
3 接地コンデンサコード

  • ※ 接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

4 オプション D:DIN レール取付タイプ

  • ※ オプション設定時は外形が変わります。外形図を参照ください。

接地コンデンサコード

コード漏洩電流
入力 125/250V 60Hz
コンデンサ容量
(公称値)
68175.5 μA/ 150μA max680pF
1020.13mA/ 0.25mA max 1,000pF
2220.25mA/ 0.5 mA max2,200pF
3320.38mA/ 0.75mA max 3,300pF
4720.5 mA/ 1.0 mA max4,700pF

製品仕様

項目NBC-06-472 NBC-10-472NBC-16-472NBC-20-472NBC-30-472
定格電圧〔V〕AC 1φ 250 / DC250
定格電流〔A〕610162030
試験電圧(端子 - 取付板間)AC2,500V (カットオフ電流= 20mA),1 分間,常温 常湿 
絶縁抵抗(端子 - 取付板間)DC500V 100MΩ min 常温 常湿
漏洩電流 125/250V 60Hz0.5mA /1.0mA max
電圧降下1.0V max
安全規格認定温度- 25 ~+ 85℃ (ディレーティング特性参照)
使用温度- 40 ~+ 85℃ (ディレーティング特性参照)
使用湿度20 ~ 95% RH (結露なし)
保存温・湿度- 40 ~+ 85℃,20 ~ 95% RH (結露なし)
振動10 ~ 55Hz,19.6m/s2(2G),周期 3 分 X,Y,Z 方向 各 1 時間
衝撃196.1m/s2(20G) 11ms X,Y,Z 方向 各 1 回
安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1,ENEC(DC 入力時は除く)
外形寸法(突起物含まず)/ 質量53×41×92mm (W×H×D) / 270g max (オプション:- D は外形図参照)

回路構成

回路構成

ディレーティング特性

ディレーティング特性

外形図

本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

標準タイプ

DIN レール取付タイプ

DIN レール取付タイプ

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:270g max
  • ※ 取付板材質:鉄(表面処理:ニッケルメッキ)t=1.0
  • ※ ケース材質:PBT
  • ※ 単位 mm
  • ※ 端子台締め付けトルク M4:1.6N・m(16.9kgf・cm)max

DIN レール取付時の注意

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続しておこなってください。
保護接地端子は2箇所ありますが、どちらか1箇所のみの接続でも使用可能です。

DIN レール取付時の注意

特性データ(代表例)

NBC-06-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

NBC-10-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

NBC-16-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

NBC-20-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

NBC-30-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

選定サポート情報

図2 8.3 1段フィルタと2段フィルタの減衰特性比較例

図2 8.3 1段フィルタと2段フィルタの減衰特性比較例

1段フィルタと2段フィルタの減衰特性比較例を左図に示します。

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

取付方法

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
DINレール
48
-
1個
10
ネジ止め
41
10
1個
10
DINレール
48
10
1個
20
ネジ止め
41
10
1個
20
DINレール
48
-
1個
30
ネジ止め
41
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,957
( 3,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9002,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,0862,777
( 3,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,386
( 3,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,429
( 3,772 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・150kHz-1MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)。
・単相250V。
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用。(ねじ脱落防止機能付)
・1Φノイズフィルタ。
・NACシリーズと取付コンパチ。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
【用途】
・電源の複数台使用、医療機器に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
メーカーコーセルオリエント電子ミスミオリエント電子ミスミTDKラムダ
通常価格2,900-1,545 -4,410 -1,144 -1,3093,390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
入力タイプ単相単相単相単相単相単相
結線方法ねじ止めねじ止めタブねじ止めリード線端子台
安全規格UL / CUL / CSAULUL / TUV / CSAULUL / CSACUL / CSA
D(mm)925051.8505085
W(mm)5390.594.590.54530
よく一緒に購入される商品

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング