17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NAMシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低漏洩電流)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NAMシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低漏洩電流)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NAM-04-000

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

医療機器向け雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・低漏洩電流タイプ。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・4~30Aまでラインナップ。(4A/6A/10A/16A/20A/30A)
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
・NAC、NAH、NAM、NMPと取付コンパチ、用途に合わせて使い分けが可能。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
【用途】
・医療機器に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

入力タイプ
単相
定格電流(A)
4
取付方法
ネジ止め
結線方法
ねじ止め
安全規格
UL / CUL / CSA
D(mm)
92
W(mm)
53
H(mm)
41
代表規格(VDE)
対応
代表規格(ENEC)
対応(DC入力時は除く)
低漏洩電流
対応
漏洩電流値(mA max)
0.01(250V60Hz)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト