エレクトロニクス部品技術窓口
三菱電磁開閉器の可逆式電磁接触器。 【特長】・正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能...
詳細を確認| 電磁 接触器 | 電磁 開閉器 | 定格容量[kW] | 定格使用電流[A] | 開放熱 電流 Ith [A] | 補助接点 | 組合せる サーマルリレー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相かご形モータ (AC-3級) | 三相かご形モータ (AC-3級) | 抵抗負荷 (AC-1級) | ||||||||||||
| 200 ~ 220 V | 380 ~ 440 V | 500 ~ 550 V | 200 ~ 220 V | 380 ~ 440 V | 500 ~ 550 V | 200 ~ 220 V | 380 ~ 440 V | 標準 (特殊) | 追加できる ユニット形名 ×個数 | 形名 | ヒータ 呼び 適用範囲 [A] | |||
| S-2×N125 | MSO-2×N125 | 30 | 60 | 60 | 125 | 120 | 90 | 150 | 150 | 150 | 2a2b×2 | UN-AX80×2 | TH-N120(TA) | 42~105 |
| S-2×N150 | MSO-2×N150 | 37 | 75 | 90 | 150 | 150 | 140 | 200 | 200 | 200 | 3a3b×2 | - | 42~125 | |
| S-2×N220 | MSO-2×N220 | 55 | 110 | 132 | 220 | 220 | 200 | 260 | 260 | 260 | TH-N220RH | 82~180 | ||
| S-2×N300 | MSO-2×N300 | 75 | 150 | 160 | 300 | 300 | 250 | 350 | 350 | 350 | TH-N400RH | 105~250 | ||
| S-2×N400 | MSO-2×N400 | 110 | 200 | 200 | 400 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 105~330 | |||
| S-2×N600 | - | 160 | 300 | 300 | 630 | 630 | 500 | 660 | 660 | 660 | 4a4b×2 | - | TH-N600 | 250~500 |
| S-2×N800 | - | 200 | 400 | 400 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 800 | 250~660 | |||

S-2×N125

S-2×N150

S-2×N220

S-2×N300/400

S-2×N600/800
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
84,524円 ( 92,976円 ) | 5日目 |
84,524円 ( 92,976円 ) | 5日目 |
123,868円 ( 136,255円 ) | 5日目 |
123,868円 ( 136,255円 ) | 5日目 |
126,784円 ( 139,462円 ) | 5日目 |
126,784円 ( 139,462円 ) | 5日目 |
158,840円 ( 174,724円 ) | 5日目 |
三菱電磁開閉器の可逆式電磁接触器。
【特長】
・正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。
【用途】
・交流モータの正逆運転用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

三菱電機
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
4通常価格(税別):3,677円~

ミスミ
DCミニコンタクタ
4通常価格(税別):2,594円~

ミスミ
ACミニコンタクタ
4通常価格(税別):1,859円~

三菱電機
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
0通常価格(税別):42,240円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
4.4通常価格(税別):3,690円~