エレクトロニクス部品技術窓口
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮...
詳細を確認| 形名 | MB30-CS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 A 基準周囲温度40℃(舶用45℃) | (0.8) (1.2) 1.4 (2) 2.5 (3.2) 4 (5) 6.3 7.1 (8) 10 (12) 16 25 32 | ||||
| 極数 | 2(単相用) | 3 | |||
| 定格絶縁電圧 V | 500 | ||||
| 定 格 遮 断 容 量 kA | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | - | |
| 500V | - | ||||
| 440V | - | ||||
| 415V | 1.5/1.5 | ||||
| 400V | 1.5/1.5 | ||||
| 380V | 1.5/1.5 | ||||
| 240V | 2.5/2 | ||||
| 200V | 2.5/2 | ||||
| DC | 250V | - | |||
| GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | - | ||
| 400V | - | ||||
| 380V | - | ||||
| 240V | - | ||||
| DC | 250V | - | |||
| NK | AC | 460V | 1.5 | ||
| 250V | 2.5 | ||||
| DC | 250V | - | |||




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,990円 ( 4,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,590円 ( 5,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,990円 ( 4,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,490円 ( 4,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器
0通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

テンパール工業
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
4.6通常価格(税別):958円~